Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Einbautiefe haben die Kontaktelemente ZBE1015/1025?

Bei Verwendung der neuen kompakten Kontaktelementen mit Federzuganschluss ZBE1015/1025, ist die Einbautiefe 34,2 mit dem Standardfrontelement und 42,2 mm mit dem Frontelement für bündigen Einbau.

Im Vergleich hierzu haben die Kontaktelemente mit Schraubanschluss ZBE101/102 eine Einbautiefe von 43mm mit Standardfrontelement und 51 mm mit Frontelement mit bündigem Einbau.