Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welches Crimpwerkzeug wird für den Motorkabel-Steckersatz (Bestell-Nr. 0062501504001, BRS3-Schrittmotoren) benötigt?

Entsprechende Crimpzangen für die untenstehenden Crimpkontakte sind unter folgenden Links beim Hersteller erhältlich.

Motorkabel-Crimps haben z. B. einen Querschnitt von 1,5 mm² – dann bitte die entsprechende Crimpzange auswählen. Gegebenenfalls die Firma Argenta Elektronik kontaktieren.

  • http://www.argenta-elektronik.com/de/artikel_detail/souriau/trimtrio/pdfs/Crimp_And_Extraction_Tooling.pdf
  • http://www.argenta-elektronik.com/de/artikel_detail/dmc.shtml

Artikel 0062501504001 ist ein Motorstecker für das BRS- oder VRDM-Schrittmotorkabel mit der Bestellbezeichnung VW3S5101R* (Platzhalter für Kabellänge, z. B. 5 m = 50)

STECKERSATZ MOTOR 6P 1,5Q

STCKSATZ06-POLIG RUND ZU MOTORKAB1,5Q

P-KABELSTV/GEH-BU-06P    8GN.DMS2-6S

P-CRIMP-BU/EIN 1,50-1,00q D1,5 8291-1730