Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird der Drehzahlwächter RM35S0MW eingestellt ?

Das Relais RM35S0MW zählt die Zeit zwischen den einzelnen Impulsen und wertet diese aus, um die Geschwindigkeit zu ermitteln.

Im ersten Schritt vergleichen wir diesen Wert mit dem voreingestellten Wert. So können wir ermitteln, ob das System eine Unter- oder Überdrehzahl aufweist.

Der Impulsabstand kann dabei Werte zwischen 0,05 Sekunden und 10 Minuten annehmen.


Die Hauptanwendung umfasst die Überwachung von Rolltreppen, Rotationsgeschwindigkeiten, Transporter- oder Förderbandgeschwindigkeiten, Pumpendrehzahlen sowie industrielle Prozesssysteme.


Das Intervall zwischen den Impulsen (Messbereich) entspricht der Frequenz (Hz) und der Drehzahl (U/min).

Zeit                                    Frequenz (Hz)                                    (U/min)

0,05 bis 0,5s                          2 bis 20                                          120 bis 1200

0,1 bis 1s                               1 bis 10                                            60 bis 600

0,5 bis 5s                            0,2 bis 2                                              12 bis 120

1 bis 10s                             0,1 bis 1                                               60 bis 6

0,1 bis 1 Min                   0,017 bis 0,178                                          1 bis 6

0,5 bis 5 Min                   0,033 bis 0,33                                          0,2 bis 2

1 bis 10 Min                  0,0017 bis 0,017                                        0,1 bis 1

Ein Relais kann ausschließlich eine Funktion überwachen. Es kann sich um eine Über- oder Unterfrequenz handeln.


Bitte wählen Sie zunächst mit dem Regler Nr. 1 die gewünschte Funktion aus.

Im nächsten Schritt wird der Bereich (Regler Nr. 3) ausgewählt und der Prozentsatz (Regler Nr. 2) entsprechend der zu überwachenden Geschwindigkeit eingestellt.


Beispiel 1:

Die Geschwindigkeit von 900 Umdrehungen pro Minute (900 RPM) entspricht einer Frequenz von 15 Hz (900/60) und einer Zeit von 0,067 Sekunden.

Bitte wählen Sie zunächst mit dem Regler Nr. 3 den Zeitbereich von 0,05 bis 0,5 s und anschließend mit dem Regler Nr. 2 die 13,33 %.

0,5s =100%

0,067s = 13,4%


Beispiel 2:

Gemäß den Vorgaben beträgt eine Umdrehung 90 Sekunden.

Die Frequenz von 0,67 RPM entspricht einer Zeit von 90 Sekunden und einer Frequenz von 0,011 Hz (0,67 / 60).

Wählen Sie zunächst mit dem Regler Nr. 3 den Zeitbereich von 0,5 bis 5 Minuten (30 bis 300 Sekunden) und anschließend mit dem Regler Nr. 2 die 30 %.

300s =100%

90s = 30%

Hinweis:

Derzeit ist kein Relais verfügbar, das eine höhere Geschwindigkeit als 1200 RPM überwachen kann.