Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie hoch sind die Leistungsaufnahme und der Anlaufstrom des Motorantriebs (MT) bei ComPacT NSX Leistungsschaltern?

ComPacT NSX100 bis NSX250

Der Motorantrieb (MT) weist beim Start einen Anlaufstrom von 2 × In für ca. 10 ms auf.

24 V DC Motorantrieb:

  • Leistungsaufnahme: ca. 500 W
  • Zulässiger Spannungsbereich: +10 % / -15 % (min. 20,4 V)
  • Nennstrom bei minimaler Versorgungsspannung: ca. 24,5 A
  • Maximaler Anlaufstrom: ca. 49 A für 10 ms
  • Maximale Betriebsdauer eines Schaltvorgangs: ca. 500 ms

230 V AC Motorantrieb:

  • Leistungsaufnahme: ca. 500 W
  • Nennstrom: ca. 2,17 A
  • Maximaler Anlaufstrom: ca. 4,34 A für 10 ms

ComPacT NSX400 bis NSX630

Für die Motorantriebe der Baureihe MT400-630 entspricht der Anlaufstrom dem Nennstrom (Anlaufstrom = In). Dieser Wert ist über den gesamten Bereich NSX400 bis NSX630 identisch.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: