Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann ich bei meinem Dali Gateway die Firmware aktualisieren?

1. Voraussetzungen & benötigte Komponenten

1.1 Benötigte SD‑Karte

  • microSD‑Karte (11 × 15 mm)
  • Mindestens 1 GB Kapazität
  • Muss im Dateiformat FAT32 formatiert sein
    (Werksformat ist oft FAT – daher zwingend umformatieren!)

1.2 Passende Firmwaredatei

Im mitgelieferten ZIP‑Archiv befinden sich je nach Gerätetyp unterschiedliche Dateien:

  • Für 1‑Kanal‑Gateway: D1_0xx.bin für das Gerät MTN6725-0003

Für 2‑Kanal‑Gateway: D2_0xx.bin für das Gerät MTN6725-0004
Diese Datei muss direkt ins Root-Verzeichnis der SD‑Karte kopiert werden.

Die Firmwaredateien finden Sie unter folgendem Link auf unserer Homepage unter dem Bereich Software und Firmware
Für MTN6725-0003


https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0003/knx-daligateway-basic-regk-1-16-64-1kanal/


Für MTN6725-0004

https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0004/knx-daligateway-basic-regk-2-16-64-2kanal/

1.3 Passende ETS‑Applikation (für Firmware 1.4.3)

Für die Firmware 1.4.3 sind notwendig:

  • MTN6725‑0003 → ETS‑Applikation 7312/4.0
  • MTN6725‑0004 → ETS‑Applikation 7313/4.0
  • DCA: SpaceLogic KNX DALI‑Gateway Basic Plus V4.0.1.0


2. Sicherheitsvorkehrungen

Bevor mit der Montage begonnen wird:

⚠️ Wichtig: Das komplette Gateway und alle angeschlossenen Geräte (EVGs etc.) müssen spannungsfrei geschaltet werden!


3. Durchführung des Firmware‑Updates

3.1 SD‑Kartenslot vorbereiten

  • Der SD‑Kartenslot befindet sich oben rechts am Gerät.
  • Er ist ab Werk mit einem Label abgedeckt.
  • Dieses vorsichtig entfernen.

3.2 SD‑Karte einführen

  • Karte mit der Kontaktleiste nach unten einführen
  • Aussparung der Karte zeigt nach links
  • Gerade einstecken, nicht verkanten

3.3 Update‑Starten

  1. Gerät bleibt weiterhin spannungsfrei
  2. Programmiertaste gedrückt halten
  3. Spannung einschalten, während die Taste weiterhin gedrückt wird
  4. Nach ein paar Sekunden beginnt die Programmier‑LED zu blinken
  5. Taste loslassen – Update startet automatisch

Das Update dauert nur wenige Sekunden.
Zum Abschluss blinkt die Programmier-LED einmal kurz auf.


3.4 Abschluss des Updates

  • Gerät wieder spannungsfrei schalten
  • SD‑Karte entfernen
  • Slot mit dem zuvor entfernten Label wieder abdecken
  • Spannung wieder einschalten

Nun ist das Gerät wieder betriebsbereit. Bitte bedenken Sie dass das Gerät nach einem Update auf Werskeinstellungen zurückgesetzt ist. Nun muss es mit der richtigen passenden Applikation geladen werden.


4. Überprüfung der Firmware-Version

Die aktuelle Firmwareversion kann über die Device‑Info in der ETS ausgelesen werden.


5. Neuerungen der Firmware 1.4.3 (Kurzüberblick)

Die Version 1.4.3 enthält umfangreiche Funktionserweiterungen, u. a.:

  • Starten von Szenen und Effekten aus dem Zeitsteuerungsmodul
  • Neu‑ und Nachinstallation direkt in eine Zielgruppe möglich
  • Softstart‑Funktion
  • Unterstützung von DALI Energy Reporting