Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Angaben gibt es zur Vibrations- und Schockfestigkeit des Fehlerstromschutzschalter Acti9 iID A9Z21440?

Der Fehlerstromschutzschalter Acti9 iID A9Z21440 wurde gemäß IEC 60068-2-6 auf Vibrationsfestigkeit geprüft.

Die Prüfung erfolgt unter folgenden Bedingungen:

  • Frequenzbereich: 5 bis 150 Hz
  • Beschleunigung: 2 g
  • Amplitude: ±7,5 mm
  • Prüfung in allen drei Raumachsen (X, Y, Z)

Die zulässige Vibrationsbelastung im Betrieb beträgt 2 g.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: