Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ab welchem Strom messen ComPacT NSX Leistungsschalter mit Micrologic 5.x E zuverlässig und mit welcher Genauigkeit?

Für die Micrologic 5.x E Auslösesysteme  beträgt die spezifizierte Strommessgenauigkeit ±1 % im Bereich von 0,2 × In bis 1,2 × In.

  • 0,2 × In bis 1,2 × In:
  • Garantierte Messgenauigkeit von ±1 %.
  • 0,025 × In bis 0,2 × In:
  • Stromwerte werden weiterhin angezeigt und über die Kommunikation bereitgestellt. In diesem Bereich kann jedoch keine spezifizierte Messgenauigkeit garantiert werden.
  • Unter 0,025 × In:
  • Der Strom wird als 0 A angezeigt.

Beispiel für einen NSX mit In = 100 A:

StrombereichVerhalten
20 A bis 120 AMessgenauigkeit ±1 %
2,5 A bis 20 AAnzeige und Kommunikation möglich, jedoch ohne garantierte Genauigkeit
Unter 2,5 AAnzeige = 0 A

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: