Motorschutz & Leistungsschütze

EcoStruxure Motor Control Configurator
Erstellen Sie Ihre komplette Motorsteuerungslösung in 3 einfachen Schritten.
Motorschutzschalter dienen dem manuelle Ein-/Ausschalten sowie Trennen von Elektromotoren und schützen gleichzeitig vor Kurzschlüssen und Überlasten.
- Motorschutzschalter TeSys Power - GV2 bis 32A, 15kW, Breite 45mm
- Motorschutzschalter TeSys Power - GV3 bis 80A, 45kW, Breite 55mm
- Motorschutzschalter TeSys Power - GV4 bis 115A, 55kW, Breite 81mm
Die Motorschutzschalter TeSys Power - GV sind kompakt, verlässlich und effizient. Abhängig von ihrer Ausführung erfüllen sie folgende Anforderungen: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 und UL 60497-4-1, CSA 22.2 Nr. 60497-4-1.
TeSys GV gibt es in 3 Varianten:
- magnetisch: GV2LE, GV2L, GV3L, GV4L, GV4LE für den Schutz vor Kurzschlüssen
- thermisch-magnetisch: GV2ME, GV2P, GV3P, GV4P, GV7R für den Schutz vor Kurzschlüssen, Überlast, Phasenausfall und Phasenunsymmetrie
- erweitert: Der GV4PEM kombiniert die Schutzvorrichtungen des GV4P mit dem Schutz vor Motorblockade, langen Anlaufzeiten und Erdschlussschutz
Bei magnetischen Motorschutzschaltern wird häufig ein Motorschutzrelais verwendet, um für einen Kurzschlussschutz und einen Überlastschutz zu sorgen.
Schütze bzw. Leistungsschütze schalten elektrische Verbraucher mit großen Leistungen elektromagnetisch mittels Steuerstrom ein und aus.
- Kompakte Kleinschütze TeSys K contactors zur Steuerung von Motoren bis zu 16A (5,5kW / 400V)
- Leistungsschütze TeSys Control - D für Gebrauchskategorie bzw. Lastart AC1 (250A) und AC3 (150A)
- Hochstromschütze TeSys Giga zur Steuerung von Motoren bis zu 800A (450kW / 400V) oder zum Schalten von Leistungen bis zu 1050A
Leistungsschütze der Baureihe TeSys sind sehr zuverlässig und besonders innovativ: kompaktes modernes Design, einfache Auswahl, Multistandart Schrauben für reduzierten Werkzeugwechsel, EverLinkTM-Klemmen für dauerhaft sichere Anschlüsse, Federzugklemmen für schnelle einfache Verdrahtung, Kontaktverschleißdiagnose bei Hochstromschütze für kritische Anwendungen, umfassende digitalisierte Dokumentation per QR Code und vieles mehr.
Motorschutzrelais (Überlastrelais) schützen Motoren vor Kurzschluss & Überlast. Die Abschaltung erfolgt indirekt durch das Leistungsschütz.
- TeSys Deca overload relays von 0,06 bis 75kW, kombinierbar mit dem Leistungsschütz TeSys Control - D
- TeSys Giga Schutzrelais bis 630A (335kW /400V), kombinierbar mit den Hochstromschützen TeSys Giga
- TeSys LR2 K von 0,06 bis 5,5kW, kombinierbar mit den kompakten Kleinschützen TeSys K
Die TeSys Überlastrelais mit manueller oder automatischer Rücksetzung sind sicher, flexibel installierbar und vielseitig anwendbar. Das ist Motorschutz zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.