Signalgeräte
Unsere umfassende Auswahl von Signalsäulen, Drehspiegelleuchten und Akustiklösungen von Harmony wurden speziell entwickelt um Ihre Prozesse effizient zu steuern und zu optimieren. Harmony Signalgeräte bieten Ihnen nicht nur zuverlässige Funktionalität, sondern auch eine benutzerfreundliche Handhabung, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt.
Hilfe bei der Auswahl Signalgeräte?
Verwenden Sie diese einfache Auswahl, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Eine Signalsäule zeigt dem Betriebspersonal den Status einer Maschine oder einer Anlage bereits aus der Ferne an. Egal ob modulare Leuchtsäule oder vorkonfektionierte Signalsäule – mit den Signalisierungslösungen der Harmony-Serie werden die verschiedenen Betriebszustände klar und sicher angezeigt. Drehspiegelleuchten und Sirenen helfen dabei Fehler und Probleme noch schneller zu identifizieren.
Harmony XVTS
⌀70mm Harmony Programmierbare Signalsäulen XVTS ist eine intelligente, vollständig programmierbare Signalsäule in einem schlanken, transparenten Design und LEDs mit hervorragender Helligkeit. Sie bietet bis 9 oder 15 einzelne Leuchtelemente, einen optionalen Summer sowie den Anschluss über Standard-I/O oder IO-Link. Erhältlich in Weiß oder Dunkelgrau, unterstützt sie eine Vielzahl von Befestigungsoptionen für eine flexible Installation – ideal für moderne Industrieumgebungen, die eine anpassbare, vernetzte Signalisierung benötigen.
Ein Teil von Harmony
Harmony XVB7
New-generation ⌀70mm Harmony Modulare Signalsäulen ⌀70mm modulare Leuchtsäulen im modernen Design. Leuchtelemente und Signalleuchten mit wahlweise Dauer-, Blink-, Blitz- oder rotierendem Licht, die maximale Helligkeit mit höchster Energieeffizienz vereinen. Die Harmony XVB7 bietet neben der großen Auswahl an Akustikelementen und Montageoptionen, zudem die Möglichkeit per IO-Link, M12 oder USB angeschlossen zu werden.
Ein Teil von Harmony 
Harmony XV6
⌀60mm Harmony Modulare Signalsäulen Harmony XV6 ist eine elegante Ø60mm modulare Signalsäule, die wahlweise klare oder farbige Leuchtelemente mit Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht bietet. Neben USB-Konnektivität, individuell anpassbaren Akustikelementen mit einer Vielzahl von Soundoptionen, eignet sich die Leuchtsäule Harmony XV6 mit flexiblen Montagemöglichkeiten ideal für industrielle Anwendungen.
Ein Teil von Harmony
Harmony XV4
⌀40mm Harmony Modulare Signalsäulen Harmony XV4 ist eine elegante Ø40mm modulare Signalsäule, die wahlweise klare oder farbige Leuchtelemente mit Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht bietet. Mit ihrem weißen Gehäuse und den universellen Montageoptionen unterstützt sie Zubehör, welches auch mit den Baureihen XVB7, XV6 und XV4 kompatibel ist. Dank ihres flexiblen, modularen Designs eignet sie sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Signalisierungsanwendungen.
Ein Teil von Harmony Zu den akustischen Geräten gehören allgemeine und leistungsstarke elektronische Hupen, Signalgeber auf der Schalttafel sowie Hupen und Baken für den Gefahrenbereich.