Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MasterPact NT und NW UL 489 verzeichnet

UL-zugelassene Offene Leistungsschalter von 800 A bis 6000 A

Ein Teil von Pact Series

800 bis 5000 A Hochstrom-Leistungsschalter

MasterPact NT und NW UL 489 verzeichnet
  • Merkmale

    MasterPact NT
    • Bemessungsstrom: 800 bis 1200 A
    • Schaltleistung : 50 und 65kA bei 480 V Wechselstrom
    • Bemessungsspannung: bis zu 600 V
    • eine physikalische Größe von 800 bis 1200 A
    • Ein Einzelpol-Abstand von 70 mm
    MasterPact NW
    • Bemessungsstrom: 800 à 5000 A
    • Schaltleistung 50 bis 100 kA bei 480V Wechselstrom
    • zwei physikalische Größen von 800 bis 5000 A
    • Ein Einzelpol-Abstand von 115 mm
    MasterPact NT/NW
    • 3 Micrologic-Steuereinheiten mit Messungs-, Energiemanagement- und Netzwerkanalysefunktionen
    • Erdschlussüberwachung in den elektronischen Schutz eingebaut
    • Große Bandbreite an Hilfs- und Zusatzausrüstung, vor Ort austauschbar.
    • gemäß den internationalen Standards des UL489/CSA


    Ihre Vorteile

    Die Zuverlässigkeit einer Hauptmarke
    • Das Sortiment von MasterPact NT/NW bietet eine unvergleichliche Einfachheit in Bezug auf Auswahl und Installation, wobei es in einer Zeit, in der Installationen immer komplexer werden, die Standardisierung von elektrischen Schalttafeln zum Ziel hat.
    • Das Sortiment von MasterPact NT/NW charakterisiert sich durch seine optimalen Dimensionen. Es wird nicht nur die Menge reduziert, sondern darüber hinaus:
      . MasterPact NT: eine einzige und optimale Größe, von 800 bis 1200 A
      . MasterPact NW: zwei Größen reichen aus, um den Bedarf von 800 bis 5000 A zu decken

    Anwendungen

    • Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen LV-Netzwerken.


    Speziell angepasst an den OEM-Markt

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.

24h Service Hotline

Ein Anruf kostet Sie 1.81 €/min. Ausserhalb der Geschäftszeiten kostet ein Rückruf € 250.- und ein Einsatz des Technikers € 750.- (exkl. km & Einsatzzeit).