AVEVA™ Plant SCADA
Teil von AVEVA™
Flexible, leistungsstarke Software für Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) für das Anlagenpersonal
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA Plant SCADA bietet einen hervorragenden betrieblichen Kontext sowie integrierte Funktionen, die die Steuerung bündeln, vereinfachen und optimieren. Es optimiert Ihre Betriebsabläufe im Hinblick auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Vorteile
Flexible, leistungsstarke Software für die Überwachungssteuerung und DatenerfassungPlant SCADA übernimmt Datensätze, sobald Sie sie hinzufügen. Eine kontextbezogene, konsolidierte Ansicht der Betriebe und verbesserte Visualisierungsfunktionen ermöglichen den Betreibern eine effiziente Nutzung.
Kürzere Entwicklungszeit
Optimieren Sie die Konstruktionsarbeit mit einem kontextbezogenen Arbeitsbereich und einsatzbereiten Werkzeugen.
Weniger Ablenkungen und gesteigerte Aufmerksamkeit
AVEVA Plant SCADA erhöht das Bewusstsein der Bediener, indem es Bereiche hervorhebt, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Höhere Produktivität und bessere Entscheidungsfindung
Greifen Sie auf integrierte Alarminformationen zu, um schnelle und fundierte operative Entscheidungen zu treffen.
Merkmale
AVEVA Plant SCADA bietet einen hervorragenden betrieblichen Kontext sowie integrierte Funktionen, die die Steuerung optimieren.Erfahren Sie, was es leisten kann
Erfahren Sie, was es leisten kann

Kundengeschichten
Hören Sie von unseren KundenEchte Geschichten über Herausforderungen, Erfolge und Veränderungen, die die Wirkung der AVEVA Plant SCADA unterstreichen und veranschaulichen.
Aquapolo - Nachhaltige und effiziente Lösung
Aquapolo-Abwasseraufbereitungsanlage nutzt AVEVA Plant SCADA im Rahmen von EcoStruxure zur Steigerung der Betriebseffizienz.Angebote
Verbessern Sie Ihre Abläufe mit unseren Anwendungen und ProduktenHäufige Fragen
AVEVA Plant SCADA unterstützt mehrere Industrieprotokolle, darunter:
- OPC DA/UA
- Modbus (RTU/TCP)
- Ethernet/IP
- DNP3
- IEC-Protokolle
- Native Treiber für viele PLC-Marken
Cicode ist eine Programmiersprache, die in AVEVA Plant SCADA für Folgendes verwendet wird:
- Benutzerdefinierte Logik
- Ereignisbehandlung
- Automatisierungsskripte
- Erweiterte Steuerungsfunktion
Ja, es kann integriert werden mit:
- AVEVA System Platform
- MES- und ERP-Systemen (z. B. SAP)
- Historian-Systemen (AVEVA Historian)
- Datenbanken und Anwendungen von Drittanbietern
Jetzt anfangen
Erkunden Sie AVEVA Plant SCADAFlexible, leistungsstarke Software für Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) für das Anlagenpersonal