ComPact NSX NA, ältere Baureihe
Lasttrennschalter bis 630 A
Nicht mehr verfügbar
Produkte
Beschreibung
Merkmale
Die kompakte NSX NA Lasttrennschalterreihe kann an viele Niederspannungsanwendungen (NSV) angepasst werden, bei denen eine Trennungschaltung erforderlich ist. Das Sortiment umfasst zwei Baugrößen mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, die mit den kompakten NSX-Leistungsschaltern kompatibel sind, einschließlich Motorsteuerung und Quellenumschaltung (Transferpact).
Technische Daten
Technische Daten
- Nennstrom: 100 bis 630 A bis 690 V
- 2-, 3- und 4-polige Versionen erhältlich
- Umfangreiche Auswahl an Hilfsmitteln und Zubehör (vor Ort installierbar)
- Erhältlich in festen, ausfahrbaren Versionen (Plug-in und Chassis)
- Gleiche Installation wie der kompakte NSX-Leistungsschalter; gleiche Größe, gleiche Stromanschlüsse und Befestigung
Ihre Vorteile
Sicherheit optimieren
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Not-Aus-fähig durch die Unterspannungsspule (MN)
- Zwei standardisierte Rahmengrößen für Ihren Komfort
- Große Auswahl an Online- und Offline-Softwaretools, die Ihnen helfen, die Produktivität in allen Phasen Ihres Projekts zu verbessern (Ecodial, Ecoreal, MyPact).
- Sparen Sie Platz, Zeit und Mühe mit dem gleichen erweiterten Zubehörprogramm wie mit dem ComPact NSX Leistungsschalter.
- Quellenumschaltsysteme verfügbar (Transferpact), einschließlich manueller mechanischer Verriegelung und automatischer Quellenumschaltung.
Anwendungen
Eine ausgezeichnete Wahl für Niederspannungsverteiler, Schalttafeln, Subpanelplatten für elektrische Anwendungen in Industrie, Gebäuden und Infrastrukturen.
Gewährleistet die Einhaltung internationaler Standards (Finden Sie hier die Downloads der ComPact NSX NA Zertifikate):
Gewährleistet die Einhaltung internationaler Standards (Finden Sie hier die Downloads der ComPact NSX NA Zertifikate):
- IEC/EN 60947-1 und -3, IEC 60068-2-30 für Typ 2 Tropikalisierung, CCC, EAC und andere lokale Zertifizierungen
- Einhaltung der Spezifikationen der Schiffsklassifikationsgesellschaften: Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas und RINA
- Kategorien: AC-22A/AC-23A/AC-23A


