Produktreihen
SpaceLogic™ AS-P Automation Server
Kompakter, leistungsfähiger Server für eine effiziente Gebäudeautomation. Der SpaceLogic AS-P Automation Server (ehemals SmartX) ist das Herzstück eines EcoStruxure BMS. Der AS-P bietet Steuerungslogik, Trendprotokollierung, Alarmüberwachung und unterstützt die Kommunikation sowie Konnektivität mit I/O-Modulen und Feldbussen. In kleinen Installationen kann der AS-P als embedded Server mit I/O-Modulen eingesetzt werden. In mittleren und großen Installationen wird die Funktionalität über mehrere Einheiten verteilt und kommuniziert über TCP/IP.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen SpaceLogic™ AS-B Automation Server
Kompakter All-in-One-Server oder Controller für EcoStruxure Building Operation Der SpaceLogic AS-B Automation Server (ehemals SmartX) ist das Herzstück eines EcoStruxure BMS. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Gerät mit integrierter Stromversorgung und flexiblen On-Board-I/O, das als eigenständiger Server fungieren sowie Feldbusgeräte überwachen und verwalten kann. Mit einem kleineren Formfaktor und einem All-in-One-Design bietet der SpaceLogic AS-B-Server eine kosteneffektive Steuerungslösung, die die Gesamtkosten Ihrer Installation minimiert.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen