Produktreihen
Lexium Cobot
Cobots sind so konzipiert, dass sie als Teil eines integrierten Robotersystems an der Seite von Menschen arbeiten, um die Effizienz und Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu verringern. Lexium Cobots (Kollaborative Roboter) übernehmen monotone, langweilige, sich wiederholende oder körperlich anspruchsvolle Aufgaben. Sie können in Umgebungen arbeiten, die für Menschen gefährlich sind, und lassen sich problemlos in bestehenden oder neuen Produktionslinien in verschiedenen Branchen einsetzen.Produkte anzeigen Konfiguration starten Lexium T, P
Delta-Roboter für Pick- & Place-Lösungen Lexium Delta 2- und Delta 3-Roboter sind für schnelle Bestückung mit Nutzlasten von bis zu 60 kg (Delta 2) und 15 kg (Delta 3) ausgelegt.Ein Teil von LexiumProdukte anzeigen Konfiguration starten Lexium MAX
Mehrachssysteme für mehrdimensionale Bewegungen Mehrachssysteme für ein-, zwei- oder dreidimensionale PositionierlösungenEin Teil von LexiumProdukte anzeigen Lexium PAS, PAD
Portalachsen mit Spindel oder Riemen Portalachsen mit ortsfestem Achskörper und beweglichem LaufwagenEin Teil von LexiumProdukte anzeigen Lexium TAS
Lineartische für höchste Präzision bei der Positionierung Genormte Lineartische für eine breite Palette an LinearbewegungenEin Teil von LexiumProdukte anzeigen Lexium CAS, CAR
Ausleger- und Teleskopachsen mit beweglichem Achskörper Genormte Ausleger- und Teleskopachsen für eine breite Palette an LinearbewegungenEin Teil von LexiumProdukte anzeigen