Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 4
4 Videos
Potentiometer, Komplettgerät, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 22mm, Widerstand 4,7K Ohm
XB5AD912R4K7
EAN Code: 3606480985065
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil