Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sicherheitsrelais XPSU- Maschinensicherheit vereinfachen

Mit der einstellbaren Sicherheitsfunktion und der einstellbaren Start-Funktion des Sicherheitsrelais XPSU wird die notwendige Anzahl an unterschiedlichen Sicherheitsrelais reduziert. Wählen Sie die benötigte Start- bzw. Sicherheitsfunktion einfach mit dem frontseitigen Drehschalter aus. Je nach Sicherheitsrelais stehen hier 6 bis 10 Funktionen zur Verfügung. Auch sorgt die Diagnoseinformation der Sicherheitsschaltgeräte dafür, dass Sie im Fehlerfall die Störung direkt lokaliseiren können. Mehr als 40 Diagnosedaten informieren über Fehlerzustände und helfen bei der Instandsetzung, sodass lange Stillstandzeiten von Anlagen und Maschinen vermieden werden.
Produktdaten

Vorteile & Nutzen

- Mit wenigen, unterschiedlichen Sicherheitsrelais mehr Anwendungen abdecken - Stellen Sie die benötigte Start- und Sicherheitsfunktion einfach per Drehschalter ein! 

- Einfache Erweiterbarkeit - Schließen Sie mittels Plug-Play die Kontakterweiterung einfach an das Sicherheitsrelais XPSU an 

- Störungen direkt lokalisieren - Sie erhalten umfängliche Diagnosedaten über Fehlerzustände und vereinfachen so die Wartung

Zum Video

Technische Merkmale

- 22,5 & 45 mm Gehäusebreite. 

- flexible Anschlussmöglichkeiten:  Schraub- oder Federzugklemmen 

- Transparente, versiegelbare Frontabdeckung, um die Wahlschalter vor Manipulation zu schützen. 

- Seitlicher Anschluss für Kontakterweiterungen ohne externe Verkabelung (Ausnahme von XPSUAB & XPSUEP). 

- Aufrastbar auf DIN-Schiene oder aufschraubbar auf Montageplatte 

- Versorgung 24 Vac/dc oder Weitbereichsnetzteil 48...240 Vac/dc (nur noch 2 Varianten für die Vollversorgung).

Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU am Beispiel ESME verwenden

Die Einbindung der Diagnose in das Programm für gängige SPS-Systeme ist sehr einfach und wird am Beispiel vom ESME darstellt.

Universelles Sicherheitsrelais XPSUAF + XPSUEP

Darstellung der Einstellmöglichkeiten am Beispiel des Sicherheitsrelais XPSUAF mit Kontakterweiterung XPSUEP.

Bewährte Kombinationen

Entscheiden Sie sich für das komplette Sicherheitspaket von Schneider Electric! Mit dem Harmony Not-Aus-Schalter und dem Sicherheitsrelais Harmony XPSU sorgen Sie für die optimale Sicherheit im Betrieb.

Bei folgenden Großhändlern erhältlich:

Gautzsch Graz

Gautzsch Wien

Haberkorn

Limmert

Stara

Sonepar

Schäcke

Schweiger

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.