Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Hochwertige USB- und RJ45-Ports für eine unkomplizierte Verbindung

Kompakte, sichere Schnittstellen, die einen einfachen und schnellen Datenaustausch zu einem PC oder USB-Stick ermöglichen, sind heutzutage unerlässlich.

USB- und RJ45-Buchsen

Damit können die Steuerung oder das Bedienpanel aktualisiert sowie wichtige Daten ausgetauscht werden, ohne dass der Schaltschrank hierfür geöffnet werden muss. Elektrische Gefahren werden dadurch beseitigt und Schmutz vom Schaltschrank ferngehalten.

USB- und RJ45-Port schützen: Robuste Verarbeitung und Schutzkappen für jedes Einsatzgebiet

Um unsere Ethernet- (LAN) und USB-Ports auch in staubigen oder unter rauen Umgebungsbedingungen nutzen zu können, stehen Ihnen diese verschiedenen Schutzkappen zur Verfügung:

  1. • Einfache Silikon-Schutzkappe für IP65/67
  2. • Transparente Plastik-Schutzkappe für IP65/67
  3. • Metall-Schutzkappe für IP65/67 und IP69K

Dabei sind die gleichen Schutzkappen, mit denen eine Erhöhung bis zur aktuell höchsten Schutzklasse IP69K möglich ist, mit beiden Versionen der Service-Schnittstelle kompatibel. Beim Einsatz einer Metall-Schutzkappe wird sogar die Reinigung per Hochdruckreiniger möglich.

Montage der USB- und RJ45-Schnittstelle 

Unsere beiden Schnittstellen lassen sich besonders einfach per Standard 22 mm Bohrung sowie einer Fixierung durch eine Befestigungsmutter auf der Rückseite montieren. Im Falle einer Nachrüstung können beide Versionen unserer hochwertigen Schnittstellen direkt an der Frontseite Ihres Schaltschrankes oder Steuerpultes angebracht werden. Somit garantieren wir Ihnen einen unkomplizierten Datenaustausch direkt vor Ort an Ihrer Maschine.

USB- und RJ45-Schnittstellen
RJ45-Schnittstelle
Produktbezeichnung XB5PRJ45

USB-Schnittstelle
Produktbezeichnung XB5PUSB3
Timer

Angebracht an der Vorderseite Ihres Schaltschranks oder Steuerpults bietet Ihnen der neue Timer aus der Produktfamilie Harmony eine einfache Möglichkeit zur Einstellung der Ansprechverzögerung. Je nach Bedarf kann der Timer durch den Anwender unkompliziert eingestellt und direkt abgelesen werden. Diese Einstellung erfolgt dabei durch ein einfaches Drehen des Frontelements beziehungsweise der Schutzkappe selbst. Damit können unterschiedliche Ansprechverzögerungen im Bereich von 0,5 Sek. bis 60 Min. vorgenommen und jederzeit nach Wunsch reguliert werden.

Montage und Einsatzbereiche des Timers 

Dank der Montage in eine 22 mm Standard Bohrung an der Vorderseite Ihrer Anwendung, können wiederum elektrische Gefahren minimiert und störender Schmutz aus dem Schaltschrank ferngehalten werden. Eine Befestigungsmutter an der Rückseite sorgt für die nötige Stabilität nach der Installation. Zudem dient die vorhandene LED in der Mitte des Timers dazu, dem Anwender die Aktivität des Zeitmessers zu signalisieren. Durch Blinken zählt die LED den zuvor eingestellten Zeitbereich runter bis die gewünschte Ansprechverzögerung erfolgt ist. Typische Einsatzgebiete für unsere zuverlässigen Timer sind beispielsweise Maschinen in der Nahrungsmittelproduktion oder in der holzverarbeitenden Industrie. Nutzen auch Sie unsere neuen Harmony Timer für Ihre einfachen Maschinenanwendungen und rüsten Sie auf!

Produktauswahl Timer

Klicken Sie auf die verlinkten Produktbezeichnungen, um ein technisches Datenblatt zu erhalten.
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22 mm
Produktbezeichnung
Timer/Zeitrelais 24 VDC 0,5 s bis 10 s XB5DTB22
Timer/Zeitrelais 24 VDC 3 s bis 60 s XB5DTB23
Timer/Zeitrelais 100-240 V ACDC 0,5 s bis 10 s XB5DTGM2
Timer/Zeitrelais 100-240 V ACDC 3 s bis 60 s XB5DTGM3

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Großhändler

Gautzsch Graz

Gautzsch Wien

Haberkorn

Limmert

Stara

Regro

Schäcke

Sonepar

Alle Großhändler in Ihrer Nähe im Überblick

Händler finden Öffnet in neuem Fenster.

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.