Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Sunset behind off shore oil platform, smart oil and gas field.

    Intelligente Öl- und Gasfelder – Offshore

    Beherrschung der Herausforderungen von Upstream-Aktivitäten

  • Default Alternative Text

    We are coming to OTC 2017!

    Discover optimal solutions for optimized savings – and how you can cut offshore project CapEx by up to 5%, and OpEx by up to 6%. To learn more about this winning combination, visit us at OTC, booth 3239, on May 1-4 in Houston, TX, USA.

    • Video ansehen

      Erfahren Sie mehr über umfassende Lösungen für den Upstream-Betrieb.

    • Broschüre lesen

      Beherrschung der Herausforderungen von Upstream-Aktivitäten.

      Mehr lesen
      Worker at gas storage plant with walkie talkie and clipboard in hand, sustainability consulting, oil and gas.
    • Chevron schafft neue Bedingungen mit dynamischer Simulationssoftware

      Die Bedienerschulungssoftware SimSci DYNSIM von Schneider Electric hat Chevron dabei unterstützt, ohne Ausfallzeiten oder negative Auswirkungen auf die Sicherheit von einem Steuerungssystem zum anderen zu wechseln. DYNSIM sparte 2-3 Wochen an Zeitaufwand für die Inbetriebnahme und wurde vom Bedienpersonal gut angenommen.

    • Bluewater

      Nach der Ersetzung der Emerson ProVox und Delta V DCS durch ein integriertes Steuerungs- und Sicherheitssystem von Schneider Electric konnte Bluewater den Termin für den Beginn der Ölförderung einhalten.

      Mehr lesen
      Aerial shot of an off shore oil rig surrounded by ocean, oil and gas.
      Geschäftskollegen arbeiten an einem Laptop, Internet der Dinge (IoT), Nachhaltigkeitsberatung.

      Herausforderungen

      Beim Offshore-Betrieb bestehen kritische Risiken: Hohe Kosten von Ausfallzeiten und Offshore-Personal.
      Bedienpersonal im Kontrollraum eines Kraftwerks bearbeitet technisches Problem, Nachhaltigkeitsberichte.

      Unsere Upstream-Lösungen für Offshore-Aktivitäten/FPSO/FLNG

      Maximierung der Kapitalrendite.

      Warum mit Schneider Electric zusammenarbeiten?

      • Standard-Alternativtext

        Kosten reduzieren

        Wir senken den Aufwand für Investitionen bei Offshore-Projekten um bis zu 5 % sowie die Betriebskosten um bis zu 6 %.

      • Standard-Alternativtext

        Maximierung der Kapitalrendite

        Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, damit diese unsere Marktführerschaft bei Betriebsmanagementsoftware, Prozesssicherheit und sicherer Energie nutzen können.

      Fakten

      • Blaues Erde-Symbol mit Europa und Afrika 5000 Spezialisten für Öl & Gas weltweit.
      • Blue Education-Symbol Weltweite Verfügbarkeit durch unsere Kompetenz- und Technologiezentren.
      • Blue Energy-Symbol Mehr als 1000 Anlagen auf der ganzen Welt werden von unseren Energiemanagement- und Steuerungslösungen geschützt.
      • Blaues Helm-Symbol Dank unserer Sicherheitslösungen konnten verfahrenstechnische Anlagen weltweit mehr als 600 Millionen Stunden ohne Ausfall bei Anforderung betrieben werden.

      Chat ist verfügbar.