Unsere Marken

Land auswählen

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Lösungen

Schneider Electric unterstützt das Design und die Optimierung von elektrischen Verteilerarchitekturen von der grundlegenden Bauweise bis hin zur Hardware- und Systemoptimierung mit einer Reihe von Lösungen, die sowohl IEC- als auch ANSI-Standards erfüllen und Herstellungsorten, die alle Regionen abdecken.
> Erhöhung der Personal- und Anlagensicherheit mit integrierten Sicherheitsfunktionen
> Verschlankung der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverfügbarkeit
> Erhöhung der Verfügbarkeit durch Redundanz- und Internetsicherheitsfunktionen
> Nahtlose Integration des gesamten elektrischen Verteilersystems und des Prozessleitsystems
> Skalierbare und interoperable Lösung
> Maximierte Energieverfügbarkeit mit intelligentem, schnellem Lastabwurf und Wiederherstellungsschemata

Vorteile und Differenzierung

Unsere innovative und strenge Entwicklungsmethodik in kleinen Schritten beseitigt den herkömmlichen „Copy & Paste“-Ansatz, indem ein neues Modell elektrischer Architekturen mit rigorosen, zweckoptimierten MV- und LV-Ausrüstungen (Transformatoren, SWG, SWBD, Kabel usw.) eingesetzt wird, was Kosten, Platzbedarf und Gewicht reduziert.
> Integriertes Motormanagement für kritische Lasten/Prozesse
> Verkürzte Zeit bis zum ersten Öl
> Ausfallmanagement, was zu einer Reduzierung von Produktionsverzögerungen führt
> Bis zu 25% weniger Stellfläche

Hervorgehobenes Angebot: E-House und RIE

Qualität und Zuverlässigkeit der Stromverteilung sicherstellen und gleichzeitig Kosten, Ausführung und Lieferung von elektrischen Subsystemen optimieren. Vollständig getestete und validierte E-House- oder RIE-Geräte, die mit Explosions- und Gefahrbereichs-Sicherheitszertifikaten für den Offshore-Einsatz angeliefert werden.

> Weitere Informationen
> Hochflexible Lösungen mit 3D-Konstruktions- und Modellierungstools verbessern das maßgeschneiderte Design für den Endgebrauch
> Risiko auf dem kritischen Pfad durch optimiertes Projekt- und Planungsmanagement verringern
> Kontrollierte Arbeits-/Montageumgebung verringert Standortzwischenfälle und optimiert die Fertigungsqualität
> Konformität mit lokalen und internationalen Standards
> Reduzierung der Investitionsausgaben durch geringere Ressourcennutzung vor Ort und geringere Ausfallkosten

Intelligent Power and Motor Control Center (Intelligentes Energie- und Motorsteuerungszentrum, iPMCC)

Typgetestete Lösung zur Unterstützung der Installation intelligenter Geräte, Anwendungs- und Systemarchitektur, Verdrahtungsempfehlung, technische Leitfäden und EMV-Konformität. Auf der Grundlage von hochgradig zuverlässigen Kommunikationsarchitekturen.
> Kosten- und Vorlaufzeit in der Bauphase verringern
> Detaillierte LV-Energie- und Prozessdatensichtbarkeit – überall und jederzeit
> Datengetriebene Energieeffizienz mit detaillierteren und präziseren Informationen
> Vorausschauende Wartung und proaktive Alarme mit Möglichkeit der sofortigen Übertragung aller Alarme an die entsprechenden Benutzer
> Vollständig integrierte LV-Lösung mit Energie- und Automatisierungssteuerung

Altivar Process

In der Industrie- und Infrastrukturumgebung verbrauchen Elektromotoren 70% der Energie. Sie werden für Antriebe von Pumpen, Lüftern, Kompressoren, Förderbändern, Kränen usw. eingesetzt.

Mit Altivar Process, dem ersten serviceorientierten Laufwerk mit Energiemanagementservices und Asset-Managementfunktionen, können unsere Endkunden:

> Weitere Informationen
> Den Energieverbrauch ihres Werks messen
> Prozessanlagen mit optimaler Effizienz steuern
> Echtzeit-Anlagenverwaltung und vorausschauende Wartung einführen
> Den Energieverbrauch um bis zu 35% senken
> Die Produktivität um bis zu 20% steigern

Schneider Electric E-House

Die sicherste und kosteneffizienteste globale Lösung für kritische Installationen.
 

Trihal

Lösungen

Plattformen von Schneider Electric bieten eine integrierte Lösung für das Energiemanagement und gewährleisten eine optimale Energieversorgung für eine verbesserte Produktion durch die Beseitigung von Stromausfällen, die zu Ausfallzeiten und zusätzlichen Kosten führen.
Wir reduzieren auch das Projektrisiko durch eine nahtlose Integration in verschiedene Steuerungssysteme, die einfach zu bedienen sind und gleichzeitig eine optimale Energieversorgung und -verteilung für eine effiziente Produktion gewährleisten.

Vorteile und Differenzierung

> Reduzierung von Ausfallzeiten in der Produktion, verursacht durch Stromausfälle, unerwartete Unterbrechungen oder Wartungsarbeiten.
> Minimierte Betriebs- und Wartungskosten bei Stromverteilernetzen
> Besseres Elektromanagement nach dem Ausfall
> Minimierte Energiekosten und Umwelteinfluss
> Energietransparenz durch zentralisierte SCADA-Überwachung, Steuerung und zentralisiertes Energiemanagement
> Garantierte Verfügbarkeit kritischer Anwendungen

Hervorgehobenes Angebot: EcoStruxure Substation Operation

EcoStruxure Substation Automation ist die Lösung zur Überwachung, Verwaltung und Prognose der Leistung von Anlagen zur Maximierung der Energieverfügbarkeit mit einem System, das IEC 61850 entspricht.

> Jetzt entdecken
> Energie, die durch eine zentralisierte Überwachung, Steuerung und Verwaltung sichtbar und nachverfolgbar wird
> Garantierte Verfügbarkeit kritischer Anwendungen mit Generator- und Dampfmanagement sowie Lastabwurf
> Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten, weniger Bedarf an Ersatzteilen durch intelligentere Nutzung von Anlagen und Simulationstools
> Skalierbare und nahtlose Integration des gesamten Stromverteilungs- und -steuerungssystems
Arbeiter überprüfen Papiere in Gaswerk

White Paper

Integriertes Energie- und Prozessmanagement: Mehrwert für die Öl- und Gasindustrie.

Alternativer Standardtext

Broschüre

Sichere und zuverlässige Energie für Öl- und Gaswerke.

Produkte und Lösungen suchen

 

Freiluft-Lasttrennschalter

Bildschirm im Kontrollraum einer Ölraffinerie

Fern-Energieüberwachung

Ländliche Gegend mit Hochspannungsleitungen, elektrische Energieverteilung, Energieversorgungsunternehmen.

EcoStruxure™ ADMS

Alternativer Standardtext

EcoStruxure™ Resource Advisor

 

EcoStruxure™ Power Automation System

Lösungen

Unser Komplettangebot an Energiemanagementlösungen unterstützt Sie bei der Aufrechterhaltung maximaler Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer Systeme – dazu gehört eine breite Auswahl an industriellen Systemen zum Schutz gegen Netzausfall sowie Präzisionskühlsystemen für Ihre unternehmenskritischen Anlagen und Anwendungen.
Industrielle USV-Lösungen mit Gutor-Technologie eignen sich ideal für Anwendungen der Leicht- und Schwerindustrie und können individuell an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.

Vorteile und Differenzierung

> Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Verfügbarkeit, Qualität und Leistung
> Erfahrung und Kompetenz dank vollständiger Systemlösung
> Beratung und langfristige Dienstleistungen sowie interne Forschung und Entwicklung
> Kapazität für die Erbringung von mehr als 2.500 Systemen pro Jahr

Hervorgehobenes Angebot: EcoStruxure Substation Operation

EcoStruxure Substation Automation ist die Lösung zur Überwachung, Verwaltung und Prognose der Leistung von Anlagen zur Maximierung der Energieverfügbarkeit mit einem System, das IEC 61850 entspricht.

> Jetzt entdecken
> Energie, die durch eine zentralisierte Überwachung, Steuerung und Verwaltung sichtbar und nachverfolgbar wird
> Garantierte Verfügbarkeit kritischer Anwendungen mit Generator- und Dampfmanagement sowie Lastabwurf
> Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten, weniger Bedarf an Ersatzteilen durch intelligentere Nutzung von Anlagen und Simulationstools
> Skalierbare und nahtlose Integration des gesamten Stromverteilungs- und -steuerungssystems

Industrie-USV von Gutor für Öl und Gas

Gutor ist ein Unternehmen von Schneider Electric, das sich auf die Herstellung von USV-Lösungen für die Schwerindustrie spezialisiert hat. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von USV für Öl- und Gasanwendungen machen USV-Lösungen von Gutor Ihre Energie sicher, effizient und zuverlässig.

Blog

Ein Blick voraus: Neuigkeiten bei Offshore-Öl-und-Gas-USV-Lösungen. Die Integration einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) mit den richtigen Funktionen in das Notstromnetz einer Plattform stellt sicher, dass das Niederspannungsnetzwerk und die Geräte, die davon abhängig sind, weiterhin funktionieren.
Jetzt lesen  Öffnet in neuem Fenster.
Ingenieur bei der Prüfung des Leitstellensimulators für ein Kernkraftwerk.

Produkte und Lösungen suchen

 

Industrielle & spezielle USV und Energieumwandlung

Alternativer Standardtext

Services für Ihr Critical Power & Cooling Equipment

 

EcoStruxure Micro Data Centers

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerAT"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>