Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Messgeräte und Apparaturen für Onshore-Aktivitäten

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    Herausforderungen

    Messlösungen

    Feldgeräte von Foxboro werden für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Öl- & Gasindustrie eingesetzt, die herausragende Analyseergebnisse erfordern.

    • Lösungen

      Feldgeräte von Foxboro sind die richtige Wahl für Gasproduzenten, die einen Wettbewerbsvorteil, geringere Betriebskosten und höhere Profite anstreben. Wir bieten besondere Messlösungen, die den Unterschied bei kritischen Gasanwendungen machen.
    • Ihre Vorteile

      • Ergebnisse in Echtzeit
      • Umsetzbare Ergebnisse    
      • Optimale Ölförderung
      • Optimierung von Betriebsabläufen
      • Niedrige Umsetzungs- und Betriebskosten
      • Einfache Montage
    • Differenzierung

      • Die Besten ihrer Klasse
      • Höhere Einsparungen und Mehrwert
      • Kompatibilität mit bestehenden Anlagen
      • Benutzerfreundlichkeit
      • Niedrigste Betriebskosten
    Standard-Alternativtext

    Anwendungen

    Ihre Vorteile

    • Standard-Alternativtext
      Robuste Lösungen für die Durchflussmessung mit geringerem Wartungsaufwand und kürzeren Ausfallzeiten.
    • Pfeil trifft ins Schwarze auf Zielscheibe
      Zuverlässigkeit und hohe Leistung dank in der Praxis bewährter Technologie.
    • Standard-Alternativtext
      Genaue Messung des Gasdurchsatzes.

    Chat ist verfügbar.