1. Wat is een bordenbouwer?
Een bordenbouwer is een persoon die verantwoordelijk is voor de constructie van elektrische control panelen. Het bouwproces kan per sector verschillen, afhankelijk van het type industrie waarvoor een bordenbouwer werkt, maar het omvat meestal het ontwerpen en bouwen van paneellay-outs. Tijdens het ontwerpproces is het belangrijk dat alle onderdelen in het bedieningspaneel logisch worden beschreven en dat ze gunstig geplaatst zijn voor onderhoudsgemak, vervanging van onderdelen en diagnostische tests. Na voltooiing van het ontwerp wordt het paneel eindelijk samengesteld en worden alle onderdelen van het elektrapaneel in de ideale positie gemonteerd.
2. Wat is paneelmakersoftware?
Het bouwen van panelen kan een zeer moeizaam proces zijn. Het vereist toewijding, tijd en menselijke inspanning. De introductie van software voor bordenbouwers kan het ontwerp van toekomstige panelen echter effectief versnellen met behulp van intelligente digitale oplossingen. Het zorgt ervoor dat bedradingslay-outs naadloos worden uitgevoerd, biedt eenvoudigere manieren om gegevens in te voeren en maakt de detectie van beschadigde panelen eenvoudiger. Bovendien vermindert bordenbouwersoftware de trainingstijd voor gebruikers en verlaagt het de ontwikkelings- en ontwerpkosten, waardoor het een slimme investering is om het bordenbouwproces te versnellen.
3. Wat zijn de voordelen van het programma van Schneider Electric voor bordenbouwers?
Schneider Electric biedt het mySchneider Panel Builders Program voor bordenbouwers. Het omvat aantrekkelijke en op maat gemaakte voordelen, zoals exclusieve middelen, tools, 24/7 toegang tot alle informatie die u nodig zou hebben, gepersonaliseerde ondersteuning voor het verbeteren van de efficiëntie van een specifieke onderneming met een uitgebreide productportefeuille en diensten. Ons productportfolio voor bordenbouwers omvat slimme elektrische panelen, control panelen en middenspanningsschakelinstallaties. Werk samen met Schneider Electric om te profiteren van de voordelen van het juiste niveau van technische en zakelijke ondersteuning voor het bouwen van geavanceerde apparatuur.