MiCOM P841

Multifunction Line Terminal Protection and Control Device for Auto reclose and Check Synchronism

Onderdeel van PowerLogic™

Noodbeveiliging, herinschakeling, schema's voor controle of automatisering
MiCOM P841 Schneider Electric Multifunction Line Terminal Protection and Control Device for Auto reclose and Check Synchronism

Functies

De MiCOM P841 wordt gebruikt voor de controle/besturing en de noodbeveiliging van ingangen op transportnetten voor elektriciteit.

De volgende modellen zijn beschikbaar:

  • MiCOM P841 model A voor toepassingen met een enkele vermogenschakelaar met 16 ingangen en 14 uitgangen
  • MiCOM P842 model B voor toepassingen met twee vermogenschakelaars met 24 ingangen en 32 uitgangen

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

  • Totaaloplossing
  • Eenvoudige interface met automatiseringsprotocollen SCADA EN IEC 61850
  • Duidelijke informatie via drie kleuren LED's
  • Programmeerbare functietoetsen
  • Eenvoudig toe te passen

Toepassingen

Eénfasige of driefasige toepassing voor herinschakeling

De beveiliging P841 model A kan gebruikt worden als oplossing voor herinschakeling en controle van de synchronisatie voor toepassingen met een enkele vermogenschakelaar
De beveiliging P841 model B kan gebruikt worden als oplossing voor herinschakeling en controle van de synchronisatie voor toepassingen met een vermogenschakelaar en half, dubbel railstel of ringvormig met besturing van twee vermogenschakelaars