MiCOM P740

Digitale busbar differentieel beveiliging

Onderdeel van PowerLogic™

Digitale en gecentraliseerde beveiliging van railstellen.
MiCOM P740 Schneider Electric Digitale busbar differentieel beveiliging

Functies

De MiCOM P740 is een differentieelbeveiliging met lage impedantie voor railstellen. Ze kan alle soorten configuraties van railstellen perfect beveiligen voor alle spanningsniveaus.

De MiCOM 740 is één van de snelste beveiligingen in deze categorie en garandeert een veilige en gevoelige beveiliging, kan makkelijk aan alle configuraties worden aangepast en kan met verschillende soorten stroomtransformatoren worden gebruikt.


Innovatieve configuratie voor een gecentraliseerde of verdeelde architectuur

De beveiliging MiCOM P740 is een unieke combinatie van beveiliging, snelheid en gevoeligheid, op basis van talrijke innovatieve technieken, waaronder de detectie van verzadiging van stroomtransformatoren en algoritmes voor de dynamische verwerking van topologie. Met een typische werkingstijd van 13 ms is de beveiliging P740 één van de snelste in zijn soort die voldoet aan de strengste vereisten voor EHS- en UHS-netten voor energietransport.

De architectuur kan gecentraliseerd of verdeeld zijn, wat bijdraagt tot een makkelijker onderhoud, gebruik en latere uitbreiding van het railstel.

Optimale communicatie

Dankzij de protocollen IEC 61850-8-1 en IEC 60870-5-103 kan de P740 makkelijk geïntegreerd worden in elk systeem voor controle/besturing van een station.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

Snel, aanpasbaar en gebruiksvriendelijk

Met een typische werkingstijd van 11-15 ms garandeert de beveiliging MiCOM P740 snelle uitschakeling bij fouten. Deze kan aan alle configuraties met railstellen worden aangepast en kan met verschillende soorten stroomtransformatoren worden gebruikt. Kabels met optische vezels  garanderen een snelle communicatie tussen de centrale eenheid en de randeenheden, met een hoog niveau van isolatie en immuniteit voor parasitaire signalen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.