MiCOM P746

Digitale busbar differentieel beveiliging

Onderdeel van PowerLogic™

Digitale en gedecentraliseerde beveiliging van railstellen
MiCOM P746 Schneider Electric Digitale busbar differentieel beveiliging

Functies

De digitale gecentraliseerde beveiliging voor railstellen MiCOM P746 beveiligt perfect alle soorten configuraties van railstellen voor alle spanningsniveaus tot erg hoge spanningen.

De beproefde technieken en algoritmes voor de dynamische verwerking van topologie bieden een combinatie van beveiliging, snelheid en gevoeligheid.

Met een typische uitschakeltijd van 12 ms met een optie voor snelle contacten of 17 ms met standaardcontacten, is de beveiliging P746 één van de snelste in zijn klasse. Bovendien kunnen de uitschakelingen synchroon of sequentieel zijn.

De P746 communiceert volledig via de protocollen IEC 61850-8-1, Courier, DNP3.0, Modbus en IEC 103 en kan makkelijk worden geïntegreerd in elk systeem voor controle/besturing van een station.

De beveiliging P746 kan worden aangepast aan dynamische wijzigingen van de topologie van railstellen, dankzij verwerkingsalgoritmes voor replicatie van de status van het station. Deze kan in real time op een pc worden weergegeven via het instrument voor dynamische bewaking van het station.

De differentieelbeveiliging voor railstellen MiCOM P746 maakt een configuratie met een enkele behuizing of met drie behuizingen mogelijk. De differentieelbeveiliging is erg eenvoudig in gebruik en vereenvoudigt het gebruik en het onderhoud van de railstellen.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

  • Snelle uitschakeling bij fouten (typische uitschakeltijd 12 of 17 ms)
  • Synchrone of sequentiële uitschakeling
  • Aangepast aan eenvoudige configuraties met railstellen
  • Conform met IEC 61850-8.1
  • Werkt met verschillende types stroomtransformatoren
  • Programmeerbare functieknoppen en snelfuncties en drie kleuren LED's

Toepassingen

De MiCOM P746 kan belastingen aan tot:

2 zones plus de totale zone met de oplossing met 1 of 3 behuizingen en 4 zones met de dubbele oplossing met 1 of 3 behuizingen:

  • 1 vermogenstransformator, tot 6 stroomtransformatoren, 6 vermogenschakelaars en 12 lastscheiders met de oplossing met enkele behuizing.
  • 2 vermogenstransformatoren, tot 12 stroomtransformatoren, 12 vermogenschakelaars en 14 lastscheiders met de oplossing met dubbele enkele behuizing.
  • 2 vermogenstransformatoren, tot 18 stroomtransformatoren, 18 vermogenschakelaars en 36 lastscheiders met de oplossing met drie behuizingen.
  • 2 vermogenstransformatoren, tot 36 stroomtransformatoren, 36 vermogenschakelaars en 72 lastscheiders met de oplossing met 3 dubbele behuizingen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.