MiCOM P43x

Afstandsbeveiliging

Onderdeel van PowerLogic™

Intelligente multifunctionele beveiligings- en controleapparatuur
MiCOM P43x Schneider Electric Afstandsbeveiliging

Functies

De beveiliging op afstand P43x en de alles-in-één-apparatuur zijn ontworpen voor de selectieve beveiliging en controle van MS- en HS-netten tegen kortsluiting, aardfoutstromen en overbelastingen. Deze relais bieden een compleet gamma met beveiligingsfuncties, inclusief opties voor hardware en software, waarmee aan alle vereisten kan worden voldaan. Deze alles-in-één-apparatuur P439 biedt de mogelijkheid om tot 10 elektrische schijven te controleren (vermogenschakelaars, scheiders...) via een bibliotheek van maximum 250 voorgeprogrammeerde modellen, waarmee de engineeringstijd kan worden ingekort.

De uitwisselingen gebeuren via seriële communicatie (IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP of Modbus) of via ethernetinterface, gebruik makend van IEC 61850.

De uitbreidbare en modulaire beveiliging P43x is beschikbaar in 4U-formaat (40TE of 84TE), aangepast voor inbouw, montage in paneel of in rack. De externe aansluitingen gebeuren via kabelschoenen of kooiklemmen, naargelang de voorkeur van de operator. Een uitrijdbare mens/machine-interface is beschikbaar om de veiligheid en de trefzekere werking te verhogen. Als alternatief is de beveiliging eveneens beschikbaar in een compacte behuizing (P430C) wanneer de ruimte beperkt is.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

Modulaire en complete beveiliging op afstand

  • Compleet en geavanceerd gamma met beveiligings- en controlefuncties, geschikt voor de vereisten van een groot aantal systemen.
  • Modulair materiaal voor een eenvoudige aanpassing aan de vereisten van verschillende soorten toepassingen
  • Universele, compacte behuizing, ook geschikt voor muurbevestiging of inbouw.

Toepassingen

De multifunctionele apparatuur op afstand omvat een uitgebreid gamma van toepassingen op gebied van beveiliging en controle van ingangen:

  • van kabels,
  • van bovengrondse lijnen.

Gallerij

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - 3D view -  Graphical HMI