MiCOM P44x

Full scheme afstandsbeveiliging

Onderdeel van PowerLogic™

Beveiliging op afstand voor alle soorten toepassingen
MiCOM P44x Schneider Electric Full scheme afstandsbeveiliging

Functies

De MiCOM P44x biedt een ultrasnelle beveiliging op afstand voor boven- en ondergrondse elektriciteitsnetten, evenals een ruim gamma voor beveiliging en controle. Ze omvatten eveneens talrijke seriële communicatieprotocollen en ethernet, inclusief de IEC 61850 en een krachtige, meertalige mens/machine-interface in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Chinees.


Op basis van onze jarenlange ervaring met de principes van quadrilaterale kenmerken (polygoon) of mho, bieden de P44x-beveiligingen eveneens de volgende krachtige beveiligingen:

  • zones voor omzeiling van belasting,
  • compleet gamma met schema's voor acties op afstand,
  • alarm en blokkering van de pompen of oscillaties van vermogen,
  • herinschakeling in meerdere cycli met controle van synchronisatie.

In de behuizingen 4U, 40TE, 60TE of 80TE leveren de P44x-beveiligingen een ultrasnelle foutdetectie (van 0,7 tot 1 cyclus naargelang de modellen). De apparaten P441 en P442 werken in functie van quadrilaterale kenmerken (polygonen), terwijl de apparaten P443, P445 en P446 de mho-kenmerken gebruiken.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

  • Meer dan 25 jaar ervaring in de sector
  • Fouten worden ultrasnel geëlimineerd, voor een optimale stabiliteit van het net en beheer van het spanningsprofiel
  • Polyvalente kenmerken om de stabiliteit te garanderen voor alle belastingsomstandigheden
  • Beveiliging en controle in eenzelfde behuizing
  • Eenvoudig regelen en testen (het relais bepaalt de eigen instellingen op basis van de gegevens van de te beveiligen lijn (kenmerkende mho)

Toepassingen

De multifunctionele en snelle beveiligingen op afstand van de P44x vormen een ongeëvenaarde combinatie van snelheid, veiligheid en selectiviteit voor alle soorten fouten in MS- en HS-elektriciteitsnetten, zoals:

  • ondergrondse kabels,
  • enkelvoudige lijnen, lijnen met aftakkingen,
  • lijnen met meerdere homopolaire bronnen,
  • heterogene lijnen, gecompenseerde seriële lijnen en parallelle lijnen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.