MiCOM P53x

Differentieelbeveiliging van lijnen of kabels

Onderdeel van PowerLogic™

Compacte lijndifferentieelbeveiliging
MiCOM P53x Schneider Electric Differentieelbeveiliging van lijnen of kabels

Functies

Het gamma P53x biedt een lijndifferentieelbeveiliging met twee uiteinden, inclusief alle nodige communicatie-interfaces.

De P530C is een compacte lijndifferentieelbeveiliging die de PQ741 rechtstreeks kan vervangen. De P530C biedt nieuwe kenmerken en functies, terwijl de compatibiliteit van aansluiting met zijn voorganger wordt behouden. Een waaier van aanvullende beveiligingsfuncties voor kortsluiting en overbelasting worden uitgevoerd, zodat het relais eveneens gebruikt kan worden als beveiliging voor de ingang van lijnen of kabels. Directionele beveiligingsfuncties voor overstromen, aardfoutdetectie en spanningsbewaking zijn eveneens beschikbaar, dankzij de meetoptie voor driefasige spanning.

De MiCOM P532 is zuinige apparatuur voor lijndifferentieelbeveiliging. Met de optionele besturingsfuncties kan de P532 tot zes apparaten geïnstalleerd in een kastje bedienen en de posities van de contacten van deze apparaten bewaken.

De P530C wordt geleverd in een compacte oplossing, terwijl de P532 wordt geleverd in de standaardformaten 4U in 40TE of 84TE, naargelang de configuratie.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

  • 1 A / 5 A in hetzelfde apparaat
  • Optionele spanningstransformatoren
  • Volledig instelbare PCOMM-interface
  • Functietoetsen (met tekst op de mens/machine-interface voor de P532)
  • Optionele controlefuncties (P532)
  • Oplossing voor optimaal gebruik van de ruimte met P530C

Toepassingen

Het apparaat MiCOM P53x is een goedkope lijndifferentieelbeveiliging, met controlefuncties voor de selectieve beveiliging en controle van MS- en HS-netten tegen kortsluiting, aardfoutstromen en overbelastingen.

De P53x is beschikbaar in 2 versies:

  • niet-directionele aanvullende functies (zonder spanningstransformatoren)
  • directionele aanvullende en bewakingsfuncties voor aardfoutstroom (met spanningstransformatoren)

Bij de levering zijn er trouwens aanvullende opties voor controle-eenheden of automatische synchronisatiecontrole (ASC).

Gallerij

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI