MiCOM P63x

Transformator differentieelbeveiliging.

Onderdeel van PowerLogic™

Differentieelbeveiliging voor transformatoren
MiCOM P63x Schneider Electric Transformator differentieelbeveiliging.

Functies

De beveiligingen MiCOM P63x garanderen een snelle en selectieve differentieelbeveiliging tegen kortsluitingen in transformatoren, motoren, wisselstroomgeneratoren en andere apparatuur.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface zijn deze makkelijk te integreren in de meeste systemen voor controle/besturing van het station of SCADA en zijn de registraties duidelijk af te lezen.


Snelle differentieelbeveiliging over drie fasen

Het gamma MiCOM P63x biedt een erg snelle differentieelbeveiliging over drie fasen, dankzij de kenmerken van uitschakeling met drievoudige helling en met twee hoog geregelde differentieelelementen, in combinatie met behouden van de inschakelstroom wanneer de transformator wordt ingeschakeld en behouden in geval van overinductie evenals stabilisatie bij een externe fout.

De amplitude en het faseverschil worden gewoon geregeld door het invoeren van nominale waarden van de wikkelingen van de transformator en de gekoppelde stroomtransformatoren. Deze apparatuur omvat talrijke beveiligingsfuncties.

De beveiliging MiCOM P63x biedt vier groepen regelingen, waarmee deze makkelijk aan te passen is aan de verschillende bedrijfsomstandigheden.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Gallerij

  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE