MiCOM P64x
Beveiliging en controle van transformatoren
Functies
Transformatoren zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de installatiekosten voor een elektrisch systeem. Een onbeperkte levensduur van een transformator, zonder enige mechanische en elektrische beperkingen, zou ideaal zijn, maar is onmogelijk. In deze omstandigheden maken de innovatieve technieken voor metingen, alarmen, uitschakelingen bij storingen en overzichten het mogelijk om preventief onderhoud te plannen voor er een dure fout optreedt.
Samen met kortsluitingen vormen interne fouten de belangrijkste risico's voor transformatoren, aangezien deze de meeste energie genereren. Als deze niet snel opgelost worden, wordt de schade aan de wikkeling en aan het magnetische circuit onherstelbaar.
De apparaten MiCOM P642, P643 en P645 vormen de oplossing voor deze problemen aangezien ze de levensduur van uw transformatoren verlengen en ze voortdurend beveiligen. Het apparaat P64x wordt geïntegreerd in een gamma met krachtige producten en garandeert de differentieelbeveiliging van de transformator, beveiligt tegen aardfoutstromen (beperkt) en controleert buitensporige inductie (oververzadiging).
Contractuele garantie
Periode : 2 jaar
Voordelen
- Universele apparatuur voor alle configuraties van transformatoren (of inductiespoelen)
- Beveiliging, controle, bewaking, metingen en registraties gegroepeerd in één apparaat
- Opslag en registratie van alle fouten
- Eenvoudig te regelen, in te stellen en in gebruik te nemen
- Programmeerbare functietoetsen
- Geoctrooieerde bewaking van stroomtransformatoren, waarbij ongewild uitschakelen wordt verhinderd in geval van fouten aan de stroomtransformator of fouten in de bedrading
- Eenvoudige interface met meerdere automatiseringsprotocollen, inclusief IEC 61850
- Differentieelbeveiliging tegen aardfoutstromen (beperkt) om de gevoeligheid van uitschakelen te verbeteren
Toepassingen
De apparatuur MiCOM P642 is ontworpen voor de beveiliging van transformatoren met twee wikkelingen, met een set van drie fase-stroomtransformatoren per wikkeling.
De apparatuur P643 beheert tot 3 gepolariseerde ingangen (drie sets stroomtransformatoren), voor een toepassing met drie wikkelingen of voor een toepassing met twee wikkelingen met dubbele stroomtransformatoren aan één kant.
De apparatuur P645 biedt vijf sets gepolariseerde ingangen om de transformatoren aangesloten op 4 of 5 ingangen te beveiligen.
Alle modellen beschikken over een ingang voor een éénfasige vermogenstransformator, voornamelijk bestemd voor de beveiliging tegen te hoge stromen. De P643 en P645 kunnen worden aangesloten op een extra set van 3 stroomtransformatoren. Het is dus mogelijk om een directionele stroombeveiliging uit te voeren. Dit verhoogt ook het aantal analoge sporen beschikbaar voor metingen en registraties.
Bovenop de beveiliging van de transformator, kan het gamma P64x worden toegepast op andere installaties, zoals op inductiespoelen of motoren.