Norm IEC 61850

Interoperabiliteit voor beveiligings- en controle toepassingen

-
Norm IEC 61850 Schneider Electric Interoperabiliteit voor beveiligings- en controle toepassingen

Functies

De norm IEC 61850 is de nieuwe internationale norm voor communicatie in stations. Via deze norm kunnen alle functies voor beveiliging, regeling, meting en bewaking in een station worden geïntegreerd. Bovendien biedt deze norm ook de nodige middelen voor snelle beveiligingsoplossingen voor stations, vergrendeling en uitschakeling op afstand. De norm combineert de voorzieningen van ethernet met krachtige prestaties en beveiliging: drie essentiële begrippen in de huidige stations.

Reeds tien jaar lang nemen verschillende experts van Schneider Electric actief deel aan de werkgroepen van IEC en UCA, belast met het ontwikkelen van deze nieuwe communicatietechnologie in stations. Na de veelbelovende demonstraties van interoperabiliteit tijdens CIGRE 2004 en op talloze andere evenementen, heeft Schneider Electric zijn beveiligingsinrichtingen (gamma MiCOM P) en controle-inrichtingen (gamma MiCOM C) aangepast aan deze internationale norm.

De beveiligingsrelais kunnen perfect geïntegreerd worden in controle-/bedieningssystemen van het station PACiS, via de bus van het station, in overeenstemming met de norm IEC 61850 8-1. Bovendien is tegelijk een interface mogelijk met de stroomreductoren via de procesbus, in overeenstemming met de norm IEC 61850 9-2. Zo biedt Schneider Electric u een totaaloplossing voor uw station, in overeenstemming met de norm IEC 61850.

Schneider Electric levert oplossingen voor migratie vanaf systemen voor automatisering van conventionele stations naar het SAS-systeem, in overeenstemming met de norm IEC 61850. De reeds geleverde relais bij het ethernetnetwerk UCA2 kunnen makkelijk worden bijgewerkt in overeenstemming met de norm IEC 61850. Bovendien kunnen de relais die gebruik maken van andere communicatieprotocollen met de "proxyservers" worden geïntegreerd.

Contractuele garantie

Periode : 2 jaar

Voordelen

  • Zuinige oplossing dankzij korte kabels die de apparaten met elkaar verbinden.
  • Eenvoudig te programmeren om relais en nieuwe beveiligingsfuncties toe te voegen zonder de fysieke bekabeling aan te passen.
  • Er is geen externe protocolomvormer nodig, makkelijk bij te werken in overeenstemming met de norm IEC 61850.