MiCOM P34x
Generatorbeveiliging
Functies
De beveiligingen voor wisselstroomgeneratoren van MiCOM garanderen een vlotte en betrouwbare integratie van de functies voor beveiliging, controle/sturing, bewaking en meting.
De uitgebreide functies vormen een aanvulling op de functies voor beveiliging en controle/besturing. Dankzij de flexibiliteit kunnen deze zuinige oplossingen worden aangepast aan talrijke toepassingen.
Contractuele garantie
Periode : 2 jaar
Voordelen
Complete beveiliging dankzij krachtige en gebruiksvriendelijke logica
Drie modellen dekken een uitgebreid toepassingsveld om te beantwoorden aan de vereisten van de meeste installaties, van kleine wisselstroomgeneratoren tot uiterst geavanceerde systemen.
Dankzij de programmeerbare logische schema's (PLS), die erg eenvoudig te gebruiken zijn, kunnen complexe beveiligingsschema's worden opgesteld.
De exploitant kan het gewenste communicatieprotocol kiezen, om de integratie in controlesystemen voor nieuwe of bestaande netten te vereenvoudigen.
Toepassingen
De beveiliging MiCOM P34x is bestemd voor generatoren waarvoor een hoog kwaliteitsniveau en een minimale kostprijs nodig zijn.
Het gamma P34x is evenzeer geschikt voor eenvoudige toepassingen, zoals de beveiliging van de schakeling van een wisselstroomgenerator naar het net of complexere toepassingen zoals de aansluiting van krachtige groepen op het transportnet.
De innovatieve modellen van het gamma bieden geavanceerde technieken voor de beveiliging van krachtige of grote wisselstroomgeneratoren, zoals 100 % beveiliging van de statormassa via meting van de spanning van de harmonische van rang 3, evenals een tweede spanningsingang van het neutrale punt om aardlekstromen / tussen wikkelingen te detecteren.