PowerLogic™ A5 Arc Protection
Ultrasnelle vlamboogbeveiliging voor stroomverdeling
Functies
Een vlamboog is een massa hitte en druk die veroorzaakt wordt door een defect in een schakelinstallatie. Dit veroorzaakt niet alleen stroomuitval, maar kan ook leiden tot bedrijfsverlies, grote materiële schade en kan de veiligheid van operationeel personeel ernstig in gevaar brengen. Het vlamboogdetectie- en beveiligingssysteem van PowerLogic meet foutstroom en licht via vlamboogsensorkanalen en minimaliseert bij een fout de brandtijd door de stroom die de vlamboog voedt snel af te schakelen. Traditionele vlamboogbeveiligingsmethoden bieden niet snel genoeg bescherming en korte vlamboogbrandtijden zijn van kritiek belang, vooral wanneer de vlamboog zich ontwikkelt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het schakelmateriaal, waardoor persoonlijke veiligheid en levens in gevaar komen. De unieke functionaliteit voor boogfouten voegt een nieuwe dimensie toe aan de totale veiligheid van de installatie en de betrouwbaarheid van de bescherming van het elektriciteitssysteem. Stel uw activa, de veiligheid van uw personeel en de toekomst van uw elektriciteitssysteem vandaag nog veilig met de ultrasnelle vlamboogbeveiligingsproducten van PowerLogic.
Het nieuwste aanbod van Schneider Electric is de innovatieve PowerLogic A5. De PowerLogic A5 combineert de betrouwbare technologie van de Vamp 50- en 200-series met die van het Vamp 221 vlamboogbeveiligingssysteem en biedt een veilige en technologisch geavanceerde oplossing voor beveiliging en besturing in slechts één product.
Totale foutopruimingstijd gewoonlijk:
- Uitgaande feeder 50 (relais) + 60 (CB)
= 110 ms (+ automatisch opnieuw sluiten) - Inkomende feeder 350 (relais) + 60 (CB)
= 410 ms
Weerstand Geaard Netwerk - De bedrijfstijden van aardlekrelais zijn gewoonlijk
hoog ingesteld, waardoor de brandtijden van boogfouten met hoge impedantie
worden verlengd.
Totale foutopruimingstijd gewoonlijk:
- Uitgaande/ingaande feeders 7 ms (relais) + 60 ms (CB)
= 67 ms
Weerstand Geaard netwerk - Foutopheffing in 57 - 67 ms
Voordelen
Snelle en betrouwbare vlamboogbeveiligingssystemen verbeteren de veiligheid en kunnen mensenlevens redden in het geval van een vlamboogfout in schakelapparatuur tijdens werkzaamheden in of nabij de installatie.
Hoe sneller een vlamboogbeveiligingssysteem werkt, hoe minder schade er wordt veroorzaakt door een vlamboogfout, waardoor de mogelijke uitval van de stroomtoevoer wordt beperkt.
Een modern vlamboogbeveiligingssysteem verhoogt de levensverwachting van schakelkastinstallaties. Investeringsbeslissingen in een nieuwe schakelkastinstallatie kunnen dan worden uitgesteld en er kan geld worden bespaard door het bestaande systeem opnieuw te PowerLogicEN.
Hoe sneller en beter het beschermingssysteem, hoe gunstiger de verzekeringsvoorwaarden en hoe lager de kosten.
Een uitgebreide vlamboogbeveiliging wordt gekenmerkt door een lage investering en een snelle installatie en inbedrijfstelling. Eén succesvolle werking van het vlamboogbeveiligingssysteem levert direct rendement op.
Toepassingen
- Snelle installatie en tests achteraf
- Sensoren kunnen zelfs in een gedeeltelijk onder spanning staande schakelkast worden geïnstalleerd
- Praktische stroommeting vanaf verschillende locaties met multi-zone werking
- Connectiviteit met automatiseringssystemen
- Boogdetectie voor kabelafsluitruimte van de motor
- Eenvoudige uitbreiding van stroommeetlocaties
- Communicatieprotocolinterface met SCADA
- Interface met SCADA-systemen via contactuitgangen
- Boogbeveiliging kan worden geïntegreerd in het beveiligingsschema tijdens upgrades of renovaties bij upgrades of renovaties
- Nauwkeurige en snelle werking bij hoge stroomwaarden
- Alternatieve implementatie van railbeveiliging met vlamboogbeveiligingssystemen
- Detectie van boogvorming in de commutator (flashover in commutator)
- Hoge immuniteit tegen interferentie
- Bescherming van generator, transformator, omvormerkast, kabelverbindingen en het circuitonderbrekercompartiment
- Geïntegreerde rook- en vlamboogdetectie met dezelfde eenheid
- Generatorset noodstroomuitschakeling
- Ondersteuning veiligheidslus
- Klein en compact in formaat
- Beperkte dimensionering van vlamboogkamers
- Selectieve werking