PowerLogic™ A1 and A3
Basis detectie van boogfouten voor MV- en LV-stroomverdeling
Functies
Een vlamboog is een massa van hitte en druk die wordt veroorzaakt door een storing in een schakelinstallatie. Het veroorzaakt niet alleen stroomuitval, maar kan ook leiden tot omzetverlies, aanzienlijke materiële schade en een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van het personeel. Als er een storing optreedt, minimaliseert de vlamboogbeveiliging de brandtijd door snel de stroomonderbreker te activeren, waardoor de stroomtoevoer naar de boog wordt onderbroken. Korte boogtijden zijn van cruciaal belang, vooral wanneer de boog ontstaat tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de schakelinstallatie, waardoor materiële schade kan ontstaan. De unieke boogfoutfunctie voegt een nieuwe dimensie toe aan de totale bescherming en betrouwbaarheid van de stroomverdelingsinstallatie.
De actieve vlamboogbeveiligingsunits van Schneider Electric kunnen vlamboogstoringen detecteren en binnen 1 ms een uitschakelcommando naar de stroomonderbrekers sturen om de storing te onderscheiden.Standaard fabrieksgarantie: 2 jaar
Voordelen
- Lage investeringskosten en snelle installatie
De vooraf ontworpen en gedocumenteerde beveiligingsschema's zijn kosteneffectief, snel te installeren en in gebruik te nemen en vereisen een lage investering. Eén succesvolle werking van het boogbeveiligingssysteem levert onmiddellijk rendement op de investering op. - Verminderde productieverlies
Hoe sneller de boogbeveiliging werkt, hoe minder schade er door de boogfout wordt veroorzaakt, waardoor de mogelijke stroomuitval wordt beperkt. - Eenvoudige installatie in bestaande schakelkast
Het ontwerp van het product maakt eenvoudige installatie in bestaande schakelkasten mogelijk. Een aantal accessoires vereenvoudigt en versnelt de installatie in bestaande schakelkasten en elektrische panelen dankzij het compacte ontwerp en de installatiekits. - Lagere verzekeringskosten
Hoe sneller en beter het beveiligingssysteem, hoe gunstiger de verzekeringsvoorwaarden en hoe lager de kosten zouden moeten zijn.
Toepassingen
Lichte industrieën
- Bescherming tegen verminderde isolatie door een vuile omgeving
- Nauwkeurige en selectieve, vooraf geteste bedieningsschema's
- Toezicht op motorbesturingscentrale
Gebouwen en infrastructuur
- Interface met gebouwautomatisering via contactuitgangen om het onderhoud van schakelapparatuur te versnellen
- Extra bescherming tegen storingen als gevolg van harmonische vervorming in het voedingsnetwerk
- Compact formaat maakt flexibele installatie mogelijk
Windenergie
- Bescherming van generator, transformator, omvormerskasten, kabelverbindingen en stroomonderbrekercompartimenten
- Noodstop generator set
- Veiligheidslusondersteuning
Nutsvoorzieningen
- Instapmodel voor bescherming tegen vlambogen
- Uitbreiding voor uitgebreidere systemen met behulp van geïnstalleerde sensoren wordt mogelijk
- Extra bescherming voor zelden gebruikte netwerkconfiguraties