Sepam serie 80
Beveiligingsrelais voor specifieke toepassingen
Wordt stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
De Sepam 80 reeks bestaat uit 16 Sepam types. Elk type Sepam is aangepast aan een specifieke toepassing.
Eigenschappen:
Eigenschappen:
- 3 soorten IHM
- 12 analoge ingangen
- 8 stroomingangen en 4 spanningsingangen
- 4 stroomingangen en 8 spanningsingangen
- 42 logische ingangen
- 23 relaisuitgangen
- 2 Modbus communicatiepoorten
- 16 ingangen temperatuursensoren
- Verwisselbare geheugenkaart met parameters en instellingen voor een snelle inbedrijfstelling na vervanging
- Optionele Logipam programmatiesoftware, om specifieke functies te programmeren
Voordelen
Eenvoud en performantie
Bescherm uw elektriciteitsnet zonder zorgen met Sepam beveiligingsrelais:
Bescherm uw elektriciteitsnet zonder zorgen met Sepam beveiligingsrelais:
- 20 jaar ervaring met digitale relais
- Homogeen gamma van op toepassing gesorteerde relais
Toepassingen
- S80, S81, S82, S84: beveiliging vertrek en aankomst van onderstations
- T81, T82, T87: transformatorbeveiliging
- M81, M87, M88: motorbeveiliging
- G82, G87, G88: generatorbeveiliging
- B80, B83: railstelbeveiliging
- C86: condensatorbeveiliging