Evolis

Vacuümvermogensschakelaar voor middenspanning tot 24 kV

Onderdeel van PacT Series

Vacuümvermogensschakelaar voor middenspanning, vast of uitneembaar in cassettes
Evolis Schneider Electric Vacuümvermogensschakelaar voor middenspanning tot 24 kV

Functies

Assortiment vermogensschakelaars van 7,2 tot 24 kV

  • vaste, uitneembare in cassettes, frontale of laterale uitvoeringen
  • geoptimaliseerde breedte voor een gemakkelijke integratie van de cabine door middel van vier fase-naar-fase-afstanden
  • nominale stroom van 630 tot 2500 A
  • kortsluitstroom van 25 tot 40 kA

Optie:

  • Elektrisch bedieningsmechanisme.
  • Slot met sleutelvergrendeling voor het vergrendelen van de vermogensschakelaar in open positie.

Reeks geassocieerd met schakelcomponenten:

  • Multi-performante stroomtransformatoren, LPCT.
  • Aardingsschakelaar.

Opmerking:
Evolis 40 kA is uit de handel genomen

Voordelen

Wanneer u zich laat leiden door vertrouwen
De Evolis vermogensschakelaars vormen in combinatie met een set van componenten en ontwerptools een compleet aanbod voor het bouwen van een aangepaste middenspanningsinrichting. Het Evolis-gamma biedt gemoedsrust aan onze partners, de bordenbouwers.

Toepassingen

  • Exploitatie en beveiliging van netten van 7,2 tot 24 kV in openbare, industriële of tertiaire distributie.
  • Voor nieuwe of gerenoveerde installaties

Aanvullende links