Veilige elektrische spooroplossingen
Dankzij Ecostruxure™ Power is de metro van Shanghai uitgerust met een intelligent transportsysteem voor veilig en comfortabel reizen.
Slimme mobiliteit met EcoStruxure Power
Wij zetten digitale oplossingen en services in voor een efficiënt en intelligent transportsysteem.
Slim, groen vervoer met digitalisering van spoorwegen
Digitalisering en elektrificatie vereenvoudigen het beheer voor een veilig en betrouwbaar transport. Met EcoStruxure voor trein- en stadsvervoer bouwt u intelligente systemen voor stabiele stroomkwaliteit en verbeterde efficiëntie.
Ontdek oplossingen voor trein- en stadsvervoer
Slimme spooroplossingen voor tunnels en stationsactiviteiten
Projecten voor hogesnelheidsspoorlijnen hebben geavanceerde technologieën nodig om te voldoen aan de normen voor betrouwbaarheid en de veiligheid van passagiers. De spoorwegen kunnen de bedrijfstijd maximaliseren en storingen voorkomen door drie belangrijke subsystemen voor het spoor te verbeteren: elektriciteitsdistributie, tunnelbeheer en het beheer van passagiersstations.

Verbeter de efficiëntie met slimme spooroplossingen
Slimme spooroplossingen bieden gecentraliseerd systeembeheer dat end-to-end operationele zichtbaarheid mogelijk maakt. Dit helpt om subsystemen op afstand te beheren, te controleren en te besturen, terwijl de efficiëntie en cybersecurity verbetert.

Verklein de ecologische voetafdruk met groen transport
Transport is een van de grootste veroorzakers van koolstofemissies. Door gebruik te maken van digitale technologieën, een circulaire economie te ontwikkelen en groene mobiliteitsoplossingen te integreren, kan decarbonisatie in deze sector worden gestimuleerd.

Bouw toekomstbestendige spoorwegen met digitalisering
De betrouwbaarheid van de spoorwegen kan een grote uitdaging zijn. Eén enkel probleem met de infrastructuur of het onderhoud kan leiden tot lange vertragingen. Om dit en andere storingen te voorkomen, is veilige en betrouwbare stroom nodig om betrouwbaarheid en slimme mobiliteit mogelijk te maken.

De traditionele benadering van bedrijfsmiddelenbeheer is niet meer voldoende
In het nieuwe energielandschap krijgt u te maken met ongekende uitdagingen: een tekort aan elektrische arbeidskrachten, verouderde apparatuur, wisselende energiekosten en stroomkwaliteit. Ontwikkel uw strategie met onze toonaangevende expertise in proactief beheer van elektrische middelen om uw doelstellingen voor bedrijfscontinuïteit en duurzaamheid te bereiken.
Inzichten in oplossingen voor trein- en stadsvervoer