Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como faço seleção do ATS130

Questão:
Qual soft-starter ATS130 é mais adequado para o meu motor trifásico de gaiola


Linha de Produto:
Soft-starter da linha Altivar ATS130 : https://www.se.com/br/pt/product-range/122977045-altivar-soft-starter-ats130/

Causa:
Orientar o usuário na escolha do ATS130

Resolução:
A) Altivar ATS130 - completa a oferta do ATS01 para correntes maiores, compacto, bypass incorporado, disponível de 38A a 105A, em  tensões trifásicas de 200 a 480V, com controle de tensão em 2 fases do motor na partida e parada do motor regulável até 20s. Necessita tensão auxiliar 24Vcc

ATS01 e ATS130 -soft-starter de 6 a 105A

B) Escolha o soft-starter conforme tensão de alimentação trifásica, potência ou corrente.
Abaixo tabela retirada do catálogo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2230101EN/
Tabela para seleção do ATS130
Hiperlinks para folhas de dados das referências acima :
ATS130N2D38LT : Altivar Soft Starter ATS130, 38A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2D45LT : Altivar Soft Starter ATS130, 45A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2D65LT : Altivar Soft Starter ATS130, 65A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2D73LT : Altivar Soft Starter ATS130, 73A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2D80LT : Altivar Soft Starter ATS130, 80A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
ATS130N2C11LT : Altivar Soft Starter ATS130, 105A, 200 até 480V AC, tensão de controle 24V DC
C) Para proteção de entrada, e eventual uso com contator, veja final do catálogo https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2230101EN/ na seção 'Combinations for customer assembly'
D) Para download de documentação do ATS130 (manual, catálogo, etc.) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000277453/
E) Para ajustes básicos do ATS130 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000277730/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings