Vantagens da Conexão Robusta com Tecnologia EverLink
Questão:
De que maneira a tecnologia de terminais EverLink™ (presente nos contatores TeSys Deca Advanced, modelos LC1D40A a 150A, LC1DT60A a 200A) assegura uma conexão elétrica robusta e durável em ambientes sujeitos a ciclos térmicos e vibrações?
Linha de Produto:
TeSys Deca Advanced (modelos LC1D40A a 150A, LC1DT60A a 200A)
Ambiente:
Instalações elétricas em ambientes com ciclos de calor ou vibrações
Causa:
A qualidade da conexão de força é crucial para a segurança e a continuidade operacional de uma instalação elétrica. Em ambientes industriais, as conexões de terminais convencionais são frequentemente expostas a:
- Ciclos de Calor/Resfriamento: Variações de temperatura causadas pela carga ou ambiente, que levam à expansão e contração dos condutores e dos materiais do terminal.
- Vibrações: Movimentações mecânicas do equipamento (e.g., motores) que podem, com o tempo, causar o afrouxamento dos parafusos de conexão.
A causa raiz do problema é o relaxamento do torque no parafuso, que resulta em uma conexão deficiente ou solta. Isso aumenta a resistência de contato, gera calor excessivo (perdas por efeito Joule) e representa um sério risco de incêndio elétrico.
Resolução:
A tecnologia EverLink™ é uma inovação de terminal projetada para mitigar proativamente o risco de conexões soltas, mantendo um aperto constante ao longo do tempo.
- Mecanismo de Compensação (Mola de Compensação):
- O terminal EverLink™ incorpora um elemento de mola de compensação (também conhecido como "pressão constante") integrado à estrutura do terminal.
- Diferente dos terminais de parafuso padrão que dependem apenas do atrito do aperto inicial, a mola atua como um sistema de recuperação de torque.
- Função Técnica: Essa mola mantém uma força de contato consistente e elevada entre o condutor e a barra de contato do contator.
- Robustez Contra Fatores Ambientais:
- Mitigação de Ciclos Térmicos: À medida que o condutor se expande e contrai devido às variações de temperatura, a mola de compensação absorve e reajusta essa variação dimensional, garantindo que a pressão de contato não caia abaixo do nível seguro.
- Imunidade à Vibração: A mola impede que as vibrações mecânicas desapertem o parafuso e a conexão, mantendo a integridade do contato elétrico.
- Benefícios Operacionais (Manutenção e Continuidade):
- O resultado é uma conexão de longa duração com baixa resistência de contato, o que minimiza a geração de calor e o risco de falhas.
- Isso se traduz em tranquilidade em termos de manutenção (reduzindo a necessidade de reapertos periódicos) e garantia de continuidade do serviço (alta disponibilidade) da aplicação.
Para mais informações consultar a página 8 do catálogo abaixo
Catálogo Tesys
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat