Questão: Que recurso protege o TeSys Tera contra ambientes agressivos (ex: poeira e produtos químicos)? O produto possui Conformal Coating?
Linha de Produtos: TeSys Tera Motor Management System
Ambiente: Ambientes Industriais Corrosivos
Solução: Proteção contra Ambientes Agressivos e Conformal Coating
1. O que é o Revestimento Conformal (Conformal Coating) no TeSys Tera?
O revestimento conformal é uma camada protetora aplicada na Placa de Circuito Impresso (PCB) dentro da Unidade Principal (LTMT) do TeSys Tera.
2. Qual é o propósito desse revestimento?
O revestimento conformal tem a função de proteger a PCB contra ambientes corrosivos, produtos químicos perigosos (como gases corrosivos), poeira e outros elementos nocivos. Essa proteção ajuda a aumentar a durabilidade do equipamento em condições severas.
3. Quais tipos de ambientes são atendidos por essa proteção?
O TeSys Tera é robusto para diversas aplicações industriais e suporta ambientes com imunidade à corrosão (atmosfera livre de gases corrosivos). Setores como Óleo e Gás, químico, mineração e tratamento de água frequentemente apresentam esses ambientes.
4. Onde, especificamente, o Revestimento Conformal está localizado?
O revestimento está na PCB interna da Unidade Principal (LTMT) do controlador.
5. Quais são as especificações ambientais e de proteção do TeSys Tera em geral?
O sistema TeSys Tera, além do revestimento conformal, possui diversas características de robustez:
• Temperatura de Operação: Varia de -20 °C a +70 °C.
• Umidade: Suporta de 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação.
• Resistência a Choques: Até 15 gn (em onda senoidal de 1/2, 11 ms).
• Resistência à Vibração: 4 gn (montado em placa) e 1 gn (montado em trilho DIN) na faixa de 5 a 300 Hz.
• Tensão Suportável de Impulso (Uimp): 6 kV no circuito de medição de corrente ou tensão.
6. O LTMTCUF (Interface de Operação HMI) também possui proteção contra o ambiente?
Sim. A Interface de Operação LTMTCUF é projetada para ser montada em painel e tem um nível de proteção de IP54. O nível IP54 é mantido pela porta RJ45 frontal, que é protegida por uma capa flexível.
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil
Ativo
Ativo