Fonte de Alimentação Ininterrupta

A Schneider Electric como uma empresa globalmente reconhecida por sua qualidade e tecnologia em UPS (fontes de alimentação ininterrupta) e Nobreaks, oferece diversas linhas para atender às necessidades de diversos tipos de negócios e usuários, com tecnologias avançadas para garantir uma alimentação de energia segura, estável e eficiente.


Que tal conhecer algumas das nossas principais linhas de UPS e Nobreaks:

  • Linha Back-UPS destinada a uso residencial ou em pequenos escritórios, com capacidades de até 1100VA. Os produtos desta linha oferecem proteção contra sobretensão e picos de tensão, além de garantirem autonomia de energia para os equipamentos em caso de queda de energia.
  • Linha Smart-UPS: destinada a uso em empresas e modular data centers, essa linha possui capacidades de 750VA a 10kVA. Os produtos desta linha oferecem proteção contra surtos elétricos, interferências na linha de energia, além de permitirem o gerenciamento remoto da UPS por meio de softwares de gerenciamento. Além disso, também oferecem tecnologia de correção do fator de potência, aumentando a eficiência e reduzindo os custos de energia.
  • Linha Symmetra: dedicada ao uso em data centers solutions e empresas de grande porte, com capacidades de 4kVA a 160kVA. Oferecem proteção avançada contra quedas de energia e interrupções de energia, além de permitirem o gerenciamento e monitoramento remoto da UPS e redundância N+1.
  • Linha Galaxy: também destinada a modular data centers, essa linha possui capacidades de 20kVA a 500kVA. Com proteção avançada contra sobrecarga, curto-circuito e queda de energia, além de tecnologia de correção do fator de potência e design modular, permitindo a customização do sistema UPS de acordo com suas necessidades.


Para ambientes industriais, nossos nobreaks industriais oferecem autonomia e proteção robusta para máquinas críticas, garantindo operação contínua mesmo em casos de falha elétrica.


Com integração em data center solutions, é possível gerenciar energia de forma centralizada e escalável, adaptando-se às necessidades de cada operação.


Se você está procurando por fontes de alimentação ininterruptas (UPS), a Schneider Electric tem várias opções para atender às suas necessidades.


Quer saber mais sobre Fontes de Alimentação Ininterrupta? Leia nossos posts:


3 pontos essenciais para garantir um projeto de modernização de UPS bem-sucedido


As UPSs de hoje estão atendendo às necessidades do Edge Computing?

A Schneider Electric, oferece diferentes linhas de UPS trifásicos, modulares, fáceis de instalar e com máxima eficiência. Explore a variedade e inovação desses sistemas, com soluções de fonte de alimentação ininterrupta de ponta a ponta totalmente integradas que ajudam a manter suas redes corporativas, data centers, sistemas de missão crítica e processos de fabricação industrial. Nessas ofertas há uma vasta gama de opções de acordo com a necessidade de operação.

Quer aprender mais sobre a gama de UPS? Garanta já nossos  treinamentos de Galaxy VM e de Galaxy VX.

Novo Galaxy VXL

500–1250 kW

Esses produtos UPS de servidor visam fornecer valor e suporte aos clientes com condições de energia instáveis, incluindo regulação de frequência, gerenciamento de fonte de alimentação ininterrupta, correção de fator de potência de entrada e regulação de tensão de saída rígida.
Para melhor funcionalidade de No-Breaks, é preciso de gerenciamento de ponta a ponta, capazes de evitar sobrecarga e curto circuito. Nessas linhas de produtos, oferecemos proteção de retroalimentação integrada e uma ampla faixa de tensão de entrada para fornecer integração descomplicada com a rede elétrica fornecida para permitir qualidade de energia de alto desempenho. Para trazer a melhor experiência aos consumidores, pode-se encontrar cabos de interface, manutenção de bateria, shutdown e etc.
Para melhor durabilidade dos seus produtos, foi desenvolvida uma variedade de baterias e cartuchos de reposição de UPS com fonte de alimentação ininterrupta para proteger o equipamento e os dados críticos de falhas repentinas de energia, facilitando a alimentação confiável e limpa de nível de rede. Esses produtos incluem cartuchos de bateria para reposição UPS e para fornecer backup de energia de alta qualidade, é imperativo integrar seus sistemas UPS com baterias seguras e confiáveis. No entanto, uma vez que o ciclo de vida de sua bateria atual de UPS se esgote, é essencial investir em baterias de substituição de UPS de qualidade que garantam backup de energia instantâneo junto com tempo de execução prolongado e eficiência ideal.
Na Schneider Electric, nosso objetivo é manter a atualização de nossas idéias e soluções com um conjunto dinâmico de inovações e avanços. Temos a bordo um painel de especialistas de profissionais que possuem conhecimento adequado sobre todos os desenvolvimentos na área elétrica. Explore nossos serviços excepcionais para sistemas UPS de servidor para obter confiabilidade e eficiência para sua rede. UPS industriais, implantação global e telecomunicações são algumas das muitas soluções que oferecemos em nossas aplicações especiais.
Os produtos dos painéis Bypass são desenvolvidos para atender as linhas de produtos como: No-Break InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC. Sendo composto por painéis de manutenção de APC, distribuidores de energia e serviços, para melhor atender os consumidores.