Modicon OTB
E/S distribuídas IP20,blocos otimizados
Características
- 3 módulos de comunicação: CANopen, Modbus e Ethernet, cada um com 20 E/S integradas.
- Uma ampla oferta de módulos de expansão de de E/S que são os mesmos do controlador lógico programável Twido para minimizar o número de referências: 1 módulo de comunicação pode ter até 7 módulos de expansão de E/S digitais (até 244 E/S) ou analógicos (até 24 entradas + 14 saídas)
- Totalmente compacto: 20 E/S com apenas 55mm de largura, incluindo a porta de comunicação
- Método de conexão com borneiras removíveis
- Montagem direta em trilho DIN
Benefícios
Aberto e modular, esta solução permite que as E/S digitais e analógicas fiquem remotamente distribuídas, posicionadas mais próximas das máquinas, sendo gerenciadas por um controlador mestre (CLP, PC ou inversor de freqüência) através de uma rede de comunicação.
Simples de especificar e instalar, o Modicon OTB reduz o custo de cabeamento...