Disjuntor motor TeSys Deca – frame 3

Com capacidade de 9 A até 80 A para motores elétricos de 5,5 kW até 37 kW. Esses disjuntores garantem confiabilidade, qualidade de operação e ainda são equipados com a tecnologia de conexão EverLink.

Parte de TeSys

Anteriormente denominado TeSys GV3. Disjuntores motores termomagnéticos ou magnéticos tripolares que são especificamente projetados para o comando e proteção de motores elétricos, conforme as principais normas IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.Esse produto garante confiabilidade e capacidade de interrupção de 50 kA em 440 V.
Disjuntor motor TeSys Deca – frame 3 Schneider Electric Com capacidade de 9 A até 80 A para motores elétricos de 5,5 kW até 37 kW. Esses disjuntores garantem confiabilidade, qualidade de operação e ainda são equipados com a tecnologia de conexão EverLink.