ION7550/ION7650

Multimedidor

Parte de PowerLogic™

Medidor de qualidade de energia para distribuidora de energia e cargas pronciapais ou críticas
ION7550/ION7650 Schneider Electric Multimedidor

Características

O PowerLogic ION7550 e ION7650 têm um conjunto de características diferentes:

  • ION7550: Medição de energia e potência da classe de faturamento, registro de eventos e mín/máx., histórico de eventos (até 800 canais), memória expandível, monitoramento de sag/sweel, medição de harmônicas, captura de formas de onda em 256 amostras/ciclo, ajustes, I/O digital e analógico e várias portas de comunicação ativadas pela Internet
  • ION7650: acrescenta medição de componentes simétricos, detecção transitória rápida, captura de formas de onda em 1.024 amostras/ciclo e monitoramento e auditoria da qualidade de energia.
    Características (algumas são opcionais):
  • Montado no painel, ampla tela LCD personalizável, disponível sem tela
  • Suporte multilingue para inglês, francês, espanhol e russo. Possibilidade do usuário configurar padrão  IEC ou IEEE. Suporte de 12/24 horas em vários formatos de data/hora.
  • trifásico, medição de 4 quadrantes, precisão classe 0.2 (IEC, ANSI)
  • Medição da tensão, corrente, corrente de neutro e de terra, potência, frequência, fator de potência, demanda, energia e tempo de utilização
  • Correção do transformador do instrumento, compensação de perdas de linha/transformador
  • Monitoramento e auditoria da qualidade de energia IEC 61000-4-30 classe A, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15
  • Captura de formas de onda de 1.024 amostras/ciclo, captura de transitórios (20 μs @ 50 Hz), monitoramento de sag/sweel, medição de harmônicas (até ao 63º), componentes simétricos
  • Detecção da direção do distúrbio para indicar se uma perturbação é originada a montante ou a jusante de um medidor
  • Capacidade dos ajustes definir automaticamente o que constitui uma oscilação, transiente, ajustes altos ou baixos
  • Sequência de eventos, mínimo/máximo coincidente, histórico de eventos, registro de imagem a alta velocidade, estampa de tempo com resolução de 1 ms, sincronização do tempo via GPS
  • 4 entradas analógicas, 4 saídas analógicas, 16 entradas digitais de estado/contador, 7 saídas digitais de controle/impulso
  • 65 ajustes para alarmes e controle, resposta de 1/2 ciclo, multi-condições, aviso em caso de alarme
  • 5 portas de comunicação: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, porta optica frontal
  • 100Base–TX e 100Base–FX para uma comunicação Ethernet mais rápida
  • Protocolos: Slave/master Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
  • Gateways de Ethernet e modem para 31 dispositivos na porta RS-485
  • Servidor Web integrado e e-mail para alarmes e dados

Benefícios

Certifique-se que nada foi esquecido

Os medidores PowerLogic ION7650/ION7550 ajudam-no:

  • reduzir os custos de operação e de energia
  • melhorar a qualidade de energia, confiabilidade e o tempo de atividade energia
  • garantir a continuidade do serviço para otimizar o gerenciamento de sua instalação elétrica e melhorar produtividade

Aplicações

  • Análise de eficiência, perdas e capacidade
  • Verificação de faturas, alocação de custo e sub-medição
  • Monitoramento e auditoria da qualidade de energia
  • Notificação e diagnóstico de problemas
  • Gerenciamento da demanda ou do fator de potência
  • Controle de cargas, geradores ou outros equipamentos