Sepam série 10

Relés de proteção para aplicações simples

Parte de PowerLogic™

Relé de proteção de sobrecorrente de fase e/ou de fuga à terra para proteção de cabines primárias conforme NBR14039
Sepam série 10 Schneider Electric Relés de proteção para aplicações simples

Características

A gama Sepam série 10 inclui 3 modelos:

  • série 10 N protege contra fugas à terra.
  • série 10 B protege contra sobrecargas, falhas entre fases e fuga à terra.
  • série 10 A fornece as mesmas funções do Sepam série 10 B, adicionalmente possui entradas/saídas digitais, porta de comunicação e funções de controle e monitoramento.

O Sepam série 10 substitui o RH110, o VIP 50 e o Sepam 100RT, devido ao fim da sua comercialização (Novembro de 2009 )


Benefícios

O equilíbrio perfeito!
  • Simplicidade:facilidade de instalação, parametrização e operação
  • Confiabilidade:produto de alta qualidade adequado a proteção de redes secundárias de MT.
  • Produtividade:funções de proteção essenciais, oferece apenas o necessário e apresenta a melhor relação qualidade/preço/desempenho do mercado.

Aplicações

  • Proteção de redes de distribuição secundária (sub-estações MT/BT, MT/MT)
  • Proteção de MT de prédios comerciais, shopping centers, industrias de pequeno porte, armazéns.