Conheça o Modicon Edge I/O NTS
Conheça o Modicon Edge I/O NTS
O Modicon Edge I/O NTS é ideal para aplicações industriais que exigem robustez, flexibilidade e alta disponibilidade nos setores de:
- Saneamento;
- Alimentos e bebidas;
- Farmacêutico;
- Manufatura;
- Transporte;
- Mineração.
Benefícios do Modicon Edge I/O NTS
Benefícios do Modicon Edge I/O NTS
Reduza custos e evite paradas
Economize tempo com sua montagem fácil
Ganhe flexibilidade e densidade
Comissionamento digital e direto na interface web
Recursos
Recursos
- Permite substituição de módulos sem desligar o sistema, evitando paradas na produção;
- Reduz o tempo de manutenção e aumenta a disponibilidade da planta;
- Ideal para ambientes industriais que exigem operação contínua e confiável;
- Compatível com todos os módulos Modicon Edge I/O NTS.
- Considerado o mais compacto do mercado entre os sistemas de I/O distribuído;
- Ocupa menos espaço no painel;
- Ideal para aplicações com restrição de espaço físico ou ambientes industriais com infraestrutura limitada;
- Instalação extremamente rápida: encaixe do módulo na base com apenas dois cliques;
- Elimina a necessidade de ferramentas para montagem, reduzindo até 50% do tempo de startup;
- Facilita expansões e substituições, mesmo em campo, com mínimo impacto na operação.
- Ampla variedade de módulos: discretos, analógicos (incluindo protocolo HART), contadores, motion, Field Device Master (IO-Link, Modbus Serial RTU) e outros;
- Módulos disponíveis em versões standard e reforçadas, com a maior variação de temperatura do mercado (-40 a 70°C) e adequado para ambientes agressivos;
- Suporte a múltiplos protocolos abertos: Modbus TCP, EtherNet/IP, Sercos, OPC UA e outros;
- Suporte para até 250 módulos em apenas um endereço de IP;
- Permite expansões rápidas e seguras com impacto mínimo na operação, graças ao conceito Plug & Play;
- Compatível com arquiteturas distribuídas e escaláveis, ideais para plantas industriais em crescimento.
- Interface web integrada, com controle de acesso ao usuário via navegador diretamente, sem necessidade de software adicional;
- Detecção automática de hardware, facilita o comissionamento e evita erros de configuração;
- Diagnóstico em tempo real com visualização clara de status e falhas por canal;
- Exportação de arquivos EDS diretamente pela interface, simplificando a integração com CLPs de terceiros;
- Navegação simples e responsiva, com design pensado para técnicos e engenheiros de diferentes níveis;
- Possui versão off-line, permitindo acesso completo até mesmo em áreas remotas.
- Versões reforçadas operam de –40 °C a +70 °C, ideais para ambientes com variações térmicas intensas;
- Dispensa climatização adicional em painéis, reduzindo custos com infraestrutura;
- Conformal Coating aplicado aos módulos reforçados, protegendo contra umidade, poeira e agentes corrosivos;
- Compatível com ambientes agressivos e atmosferas altamente corrosivas;
- Certificações para uso em ambientes marítimos e de mobilidade, como navios, plataformas e veículos industriais;
- Atende requisitos para Zona 2, permitindo uso em áreas com risco de explosão (ATEX/IECEx/UKEX)
- Segurança cibernética integrada desde o projeto;
- Comunicação autenticada no barramento interno nativa em OPC-UA;
- Todos os dados criptografados;
- Controle de acesso seguindo funções de cibersegurança RBAC, registros de acesso certificados via web interface (URL) e atualizações de firmware controladas;
- Nó de Rede com TPM (Trusted Platform Module) embarcado;
- Políticas gerenciadas com EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert.
- Blocos terminais removíveis que permanecem fixos mesmo desconectados;
- Opções de terminais: parafuso ou mola, com ou sem tampa;
- Fiação facilitada com arranjo em 1 coluna;
- QR Code no produto com acesso direto à documentação e manutenção.
Aplicações
Aplicações
Alimentos e bebidas
Explorar maisÁgua
Saiba maisSetor de transportes
Saiba maisControle de máquinas
Explorar mais
Ciências da vida
Saiba maisSemicondutor
Mobilidade automática e eletrônica
Saiba maisData centers e redes
Explorar mais
Impulsione sua transformação digital
Impulsione sua transformação digital
Descubra como o Modicon Edge I/O NTS pode ajudar a impulsionar sua transformação digital com economia de custos, menos tempo de inatividade e recursos personalizáveis, tudo isso mantendo a melhoria do desempenho e a segurança cibernética na vanguarda.