EGX300

Gateway com servidor web integrado - Item fora de linha - Utilizar EBX510

Gateway com servidor web integrado - Item fora de linha - Utilizar EBX510
EGX300 Schneider Electric Gateway com servidor web integrado - Item fora de linha - Utilizar EBX510

Características

A EGX300 é um servidor-gateway integrado que requer somente um navegador da Web e uma rede Ethernet para registrar e exibir dados e tendências em tempo real de até 64 dispositivos de sistema PowerLogic, incluindo outros dispositivos de gateway na mesma rede e dispositivos de comunicação que estejam operando com o protocolo Modbus RS 485.
A função de página da Web incorporada do PowerLogic EGX300 e a memória onboard de 256 MB permitem que você crie páginas para exibição de dados do sistema elétrico e armazene páginas da Web de terceiros, além de documentos como boletins de instruções ou diagramas do sistema e equipamentos. Defina páginas da Web facilmente com dados registrados e em tempo real para exibição básica e resumida do seu sistema elétrico.
O servidor-gateway PowerLogic EGX300 integrado é distribuído de 3 formas:

  • Use um navegador da Internet para exibir dados em tempo real e obter acesso aos dados de consumo de energia básicos armazenados onboard no EGX300 através de páginas HTML padrão ou definidas pelos usuários.
  • Utilize a funcionalidade de gateway Ethernet do PowerLogic EGX300 com qualquer software PowerLogic para obter uma análise de dados extensa e acesso a todas as informações de status e medições.
  • Onde um local central usa o software PowerLogic para exibir todo o sistema, locais remotos podem usar páginas da Web do EGX300 para exibir dados locais.
    Características
  • Exiba informações de histórico e em tempo real de vários locais através de qualquer navegador da Web compatível com o padrão Microsoft sem qualquer software adicional
  • Detecte automaticamente dispositivos em rede para uma configuração fácil do sistema
  • Envie os dados registrados e selecionados por email ou FTP para o seu PC para análises adicionais
  • Selecione os intervalos de registro e os tópicos que você deseja registrar
  • Garanta a segurança do sistema e dos dados através de proteção por senha e acesso à rede controlado para páginas da Web individuais, e verifique também as conexões ativas e de histórico
  • Simplifique a instalação recebendo energia de controle através do cabo Ethernet utilizando Power-over-Ethernet e ofereça a opção de utilizar energia de controle de 24 Vdc
  • Ofereça suporte serial aos protocolos Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus e PowerLogic para compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos
  • Inclui uma porta Ethernet 10/100BaseTx
  • Inclui uma portal serial configurável para RS485 (fio 2/4) ou RS232 (RJ45)
  • A porta serial isolada ótica oferece comunicações altamente confiáveis em um ambiente industrial
  • Compatível com software de monitoração de energia PowerLogic

Benefícios

O servidor-gateway integrado PowerLogic EGX300 simplifica a monitoração da rede elétrica. Use o EGX300 para exibir dados e tendências de carga crítica do sistema elétrico em tempo real para padrões de uso histórico de forma a otimizar a utilização de energia e a infraestrutura elétrica existente.

  • Obtenha acesso seguro, compartilhado e rápido a informações de medidores, unidades de controle de disjuntores, relés de proteção, controladores e unidades de motores através de um navegador padrão da Web
  • Crie páginas da Web usando a ferramenta de criação onboard para exibir dados registrados e em tempo real básicos do seu consumo de energia

Aplicações

  • Monitore padrões de uso de energia, revele oportunidades e verifique os resultados das melhorias de eficiência
  • Monitore remotamente as condições em tempo real e estabeleça um perfil de uso em seu sistema de distribuição de energia