Modicon Quantum
PAC de grande porte para controle de processos
Características
O Quantum fornece uma CPU bem equilibrada de forma a disponibilizar um desempenho máximo, desde instruções booleanas a pontos flutuantes...
- 5 linguagens IEC como padrão: LD, ST, FBD, SFC, IL
- Sistema multitarefa de alto nível
- Capacidade de memória de até 7 Mb utilizando extensões PCMCIA
- Especialmente concebido para aplicações de controle de processo com módulos com revestimento protetor, E/S intrinsecamente seguros e um vasto catálogo de módulos compatíveis
- Processadores de segurança e módulos de E/S
- Soluções de espera em sincronismo de elevado desempenho Plug & Play com teclado numérico LCD para monitoração local
- Várias portas incorporadas (porta USB, porta Ethernet TCP/IP com servidor Web, Modbus Plus e pelo menos uma porta serial Modbus) no painel frontal
- Conectividade em rack para Profibus-DP
- Automação de sistemas elétricos ( IEC 104, DNP 3, IRIG-B, DCF )
Benefícios
Ao oferecer uma variada gama de processadores, o Modicon Quantum adapta-se perfeitamente a processos complexos. A potência dos seus processadores resulta em excelentes tempos de ciclo, enquanto integra mais funções de comunicação, diagnósticos, flexibilidade de memória e armazenamento de dados. Agora também disponível, o Sistema de Segurança Quantum, com certificação TUV Rheinland, é
simples de utilizar e está preparado para ser integrado ao seu sistema de automação.
Aplicações
- Controle de processo
- Segurança
- Infraestrutura
- Automação de sistemas elétricos