Easergy MiCOM P740
Proteção para barramentos
Apresentação
Características
Configuração inovadora para a arquitetura centralizada ou distribuída
Easergy MiCOM P740 garante segurança, rapidez e sensibilidade, devido à sua configuração inovadora que inclui deteção de saturação do TC e algoritmos de processamento de topologia dinâmica. Suas funções de proteção, uma das mais rápidas de sua classe (em torno de 13ms para tempo de operação), atende aos requisitos rigorosos impostos por sistemas de transmissão de extra / ultra alta tensão.
Aproteção diferencial de barramento pode ser configurada para proporcionar uma arquitetura distribuída ou centralizada. Ela também auxiliar em uma simples manutenção, operação e futura expansão de barramento.
Rápido, flexível e de fácil manutenção
Tipicamente operando em 11-15ms, Easergy MiCOM P740 permite trip de falhas rápidas. Ele pode ser adaptado a qualquer configuração de barra e funciona com diferentes tipos de TC. Um cabo de fibra óptica de alta velocidade, o qual elimina problemas de isolamento, pode ser usado para as comunicações entre a Unidade Central e as Unidades Periféricas.
Comunicação completa
Com a disponibilidade de protocolos de IEC61850-8-1 e IEC103, o Easergy MiCOM P740 pode ser facilmente integrado em qualquer sistema subestação.