Easergy MiCOM P746

Proteção para barramento

Parte de PowerLogic™

Easergy MiCOM P746 fornece proteção centralizada de barramento para todas configurações até extra alta tensão.
Easergy MiCOM P746 Schneider Electric Proteção para barramento

Características


Easergy MiCOM P746 possui técnicas e algoritmos de processamento de topologia dinâmica, oferecendo uma combinação de segurança, velocidade e sensibilidade.

Configuração simples para uma arquitetura centralizada
O Easergy MiCOM P746 para proteção diferencial de barramento, fornece solução One-Box ou Three-Box de arquitetura centralizada e é muito simples de usar:

Não necessita ser profundamente projetada e auxilia na fácil operação e manutenção do barramento.

Rápido, seguro e fácil de usar
Com um tempo de operação típico de 12 ms com opção de contato de alta velocidade ou 17ms com contatos padrão, a proteção do Easergy MiCOM P746 é uma das mais rápidas de sua classe.

Além disso, o trip pode ser síncrono ou sequencial, alterando dinamicamente a topologia do barramento e exibindo em qualquer PC com a ferramenta de monitoramento dinâmico de subestação em tempo real.

Comunicação completa
Com protocolos IEC61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus e IEC103, o Easergy MiCOM P746 é facilmente integrado em qualquer sistema de subestação.

Software para configuração da topologia de barramento na IHM (Incluso no Easergy Studio)
O software REMOTE HMI PC permite ao usuário exibir a topologia de barramento, medições analógicas e as informações de status do DDB (barramento de dados digital), como alarmes e posição de disjuntor e isolador.

O software Easergy Studio pode ser encontrada no link abaixo.

Disponível em Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Chinês e Russo


Links adicionais