Easergy MiCOM P43x
Relé de Proteção de distância e controle
Características
Easergy MiCOM P43x oferece uma ampla gama de funções de proteção com hardware e software opcionais para satisfazer suas necessidades individuais. O Easergy MiCOM P439 One-Box também inclui o controle de bay até 10 dispositivos, incluindo uma biblioteca de mais de 250 templates de bay para reduzir seu tempo de engenharia.
A troca de informações é realizada por interfaces embutidas de comunicação utilizando protocolos serial (IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP ou Modbus) ou uma interface Ethernet usando IEC 61850.
O Easergy MiCOM P43x está disponível em caixas tamanho 40TE ou 84TE, adequado para montagem embutida ou no rack. As conexões de cabo são realizadas nos terminais olhal ou pino, dependendo de sua necessidade. A IHM remota também está disponível para aumentar sua segurança nas operações locais.
Benefícios
Proteção de distância modular e abrangente
- Ampla e avançada gama de funções de proteção e controle adequada para atender diversos requisitos de sistema.
- Opções de hardware flexíveis e modulares para simples adaptação aos requisitos de aplicação.
- Caixa universal e compacta adequada para montagem em parede e montagem embutida.
Aplicações
Dispositivo multifuncional permite ao usuário abranger uma larga escala de aplicações em proteção e controle de alimentadores:
- Linhas aéreas
- Cabos